Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de conector de pines para PCB  Totalmente blindado

  • Tipo de producto del conector  Conjunto de conector

  • Cabezal mixto e híbrido  No | Sí

  • Forma del conector  Rectangular

  • Sellable  No

  • Sistema de conectores  Cable a cable | Cable a placa

  • El conector y el contacto se conectan a  Placa de circuito impreso

Características de la configuración

  • Número de secciones  1 | 2 | 3 | 4

  • Número de posiciones de señal  3 | 6 | 8 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 30 | 36 | 48 | 72 | 94

  • Orientación del montaje en PCB  Horizontal | Vertical

  • Número de posiciones  2 | 3 | 6 | 8 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 30 | 36 | 48 | 64 | 72 | 94

  • Número de filas  1 | 2 | 3

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 12

  • Arquitectura del voltaje nominal (V) 12

  • Voltaje nominal (máx.) (VDC) 12

Características del cuerpo

  • Conector y código de polarización  B

  • Color del producto  Blanco | Gris | Natural | Negro

Características del contacto

  • Tipo de contacto  Lengüeta

  • Ancho de terminal tab (mm) 1 | 1.5 | 1.8

  • Ancho de terminal tab (in) .039 | .04 | .059 | .07 | .071

  • Grosor de terminal tab (mm) .6 | .64

  • Grosor de terminal tab (in) .024 | .025

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 1 | 4.4 | 9.5 | 14 | 14.25

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Estaño (Sn) | Oro (Au)

Características de la terminación

  • Método de conexión a PCB  Orificio pasante: soldadura | Orificio pasante: tornillo

Fijación mecánica

  • Alineación de montaje en PCB  Con | Sin

  • Tipo de retención de montaje en PCB  Orificios de montaje

  • Alineación de conexión  Con

  • Retención de montaje en PCB  Con | Sin

  • Característica del montaje en panel  Con | Sin

  • Orificios de montaje  Con

  • Tipo de retención de la conexión  Interfaz de bloqueo

  • Tipo de montaje del conector  Montaje en placa

Características de la carcasa

  • Distancia entre pines (mm) 2 | 2.5 | 3.1 | 3.13 | 3.5 | 3.8 | 5

  • Distancia entre pines (in) .079 | .098 | .12 | .122 | .138 | .149 | .197

Dimensiones

  • Grosor de la PCB (recomendado)  1.6 mm [ .063 in ]

  • Longitud del conector (mm) 17.7 | 18.6 | 23.5 | 24.92 | 32.5 | 33.85 | 44 | 49.8 | 51 | 63.5 | 78.6 | 79.4 | 89.1

  • Longitud del conector (in) .309 | .69 | .73 | .92 | .981 | 1.28 | 1.333 | 1.73 | 1.96 | 2 | 2.5 | 3.126 | 3.51

  • Ancho del conector (mm) 16.2 | 16.9 | 18.5 | 24.3 | 24.8 | 25.7 | 33.85 | 40 | 46.3 | 51.6 | 79.4 | 103.7

  • Ancho del conector (in) .638 | .665 | .728 | 0.95 | .98 | 1.01 | 1.33 | 1.57 | 1.823 | 2.03 | 3.126 | 4.083

  • Altura del perfil desde la PCB (mm) 12.3 | 12.5 | 15.8 | 16.7 | 16.9 | 19.2 | 22.5 | 22.8

  • Altura del perfil desde la PCB (in) .48 | .49 | 0.62 | .622 | .657 | 0.66 | .756 | .886 | .897

Condiciones de uso

  • Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C) 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 105

  • Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F) 158 | 167 | 176 | 212 | 221

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -40 – 120 | -30 – 80 | -30 – 105

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°F) -40 – 248 | '-22 – 176 | '-22 – 221

Operación/aplicación

  • Proceso de soldadura  Capacidad de soldadura por onda | Capacidad de soldadura por reflujo

  • Con protección  No

  • Aplicación de circuitos  Potencia | Potencia y señal | Señal

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  No | UL 94HB | UL 94V-0 | UL 94V-2

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Bandeja | Bolsa | Caja | Encapsulado | Tubo

  • Cantidad por empaque  5 | 6 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 50 | 60 | 95 | 100 | 700

Otro

  • Número de interfaz  6098-2220 | 90980-11987 | 173850 | 173851 | 173852 | 173853 | 174046 | 174047 | 174147 | 174465 | 174912 | 174923 | 175967 | 353021 | 353027 | 353028 | 353029 | 353031 | 353826

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.