Menor costo para motores compactos

Con los terminales de contacto por desplazamiento del aislante (IDC) SIAMEZE se procesa el alambre magneto sin soldadura y a alta velocidad en sistemas de motores pequeños con limitaciones de espacio. El terminal de IDC cuenta con un contacto móvil que se adapta a una amplia gama de tamaños de alambres magnetos en un solo terminal. Los terminales SIAMEZE se pueden aplicar mediante un ensamble automatizado o manual para lograr conexiones estables y estancas del alambre magneto de cobre o aluminio sin necesidad de pelarlo con anticipación. El sistema cuenta con múltiples opciones de interfaz de terminales, tales como terminales tab de desconexión rápida, pines, receptáculos e IDC de cable a cable con un dispositivo de alivio de tensión Lead Lok opcional.

siameze

Características del producto

Área IDC (in) .220, .300, .550
Tipos de entrada o salida Cable a cable, cable a pin, terminal macho FASTON, poste de soldadura, ojo de aguja, pin redondo, resorte
Calibre de cable (mm / AWG) Cu: 0,13-2,03 / 36-12
AL: 0.40-2.30 / 26-11
Materiales y recubrimiento Base: latón, CuNiSi, CuCrSiTi
Recubrimiento: estaño, pre-estañado, sin recubrimiento
Número máximo de alambres Alambre magneto: 1
Alambre conductor: 1
Dimensiones de la cavidad (in) Min: .270 H x .276 W x .104T
Máx: .630 H x .410 W x .135T
Relación diámetro-alambre máx. N/A Temperatura de funcionamiento máxima (°C) 125 o 175
Tipo de alambre Alambre magneto (Cu y Al) y alambre conductor trenzado Certificaciones de agencia UL

Terminal SIAMEZE de doble ranura

El terminal SIAMEZE de doble ranura de TE Connectivity está diseñado para simplificar los complejos retos de cableado a los que se enfrentan los fabricantes de válvulas que operan en entornos con limitaciones de espacio. Con este terminal, se logra la conexión simultánea de múltiples cables, lo que agiliza el montaje y mejora la eficiencia. Diseñado para conectar tres tipos de cables —alambre magneto (de aluminio o cobre), conductor y de diodo— en un solo terminal compacto, optimiza la eficiencia sin comprometer el desempeño.

Terminal SIAMEZE de doble ranura
soluciones-para-alambre-magneto-sin-soldadura
Diseñamos el futuro de los sistemas de los vehículos eléctricos
Motores eléctricos
Soluciones sin soldadura para motores eléctricos: una serie de casos prácticos en los que se muestra la versatilidad de nuestras soluciones para alambre magneto.
  1. Optimiza los diseños de los motores con soluciones de terminación avanzadas

Conoce cómo los fabricantes están optimizando los diseños de motores y reduciendo los costos con el robusto portafolio de terminales MAG-MATE y SIAMEZE de TE Connectivity para alambre magneto de aluminio. Nuestras innovadoras soluciones de terminación se adaptan a las necesidades actuales y mejoran procesos. Conoce las eficientes conexiones de alambre magneto para motores, compresores, transformadores y otros bobinados.

Herramientas de aplicación