Versatilidad, precisión y comodidad

El nuevo CQM PRO integra la medición de altura de remache —el método no destructivo más eficaz para validar el rendimiento mecánico y eléctrico— como base del análisis de procesos, lo que asegura una calidad uniforme. Como el único sistema con análisis continuo, requiere una configuración mínima de parámetros y ofrece mediciones repetibles con una precisión de 0.12 mm. Su interfaz intuitiva, junto con monitoreo y gráficos optimizados, facilita la operación. Además, es compatible con aplicadores de TE Connectivity y de otros fabricantes, lo que agiliza una configuración rápida y flexible mediante programación en pantalla. La mayor capacidad USB incorpora respaldo de datos, almacenamiento de reportes, actualizaciones de firmware y conexión de periféricos, mejorando la trazabilidad y la eficiencia en producción

Números de parte

Unidad de terminación Número de parte
TERMINADOR, DE MESA, TE T5 CON CQM PRO, NA  2531000-1
TERMINADOR, DE MESA, TE T5 CON CQM PRO, EMEA 2531000-2
TERMINADOR, DE MESA, TE T5 CON CQM PRO, REINO UNIDO 2531000-3
TERMINADOR, DE MESA, TE T5 CON CQM PRO, JAPÓN 2531000-4
TERMINADOR, DE MESA, TE T5 CON CQM PRO, CHINA 2531000-5
TERMINADOR, DE MESA, TE T5 + CON CQM PRO, NA 2532000-1
TERMINADOR, DE MESA, TE T5 + CON CQM PRO, EMEA 2532000-2
TERMINADOR, DE MESA, TE T5 + CON CQM PRO, REINO UNIDO 2532000-3
TERMINADOR, DE MESA, TE T5 + CON CQM PRO, JAPÓN 2532000-4
TERMINADOR, DE MESA, TE T5 + CON CQM PRO, CHINA 2532000-5