Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Conector mixto e híbrido  No

  • Forma del conector  Rectangular

  • Tipo de conector y de carcasa  Carcasa para terminales hembra | Conector macho

  • Sellable  Sí

  • Función principal de bloqueo  Integrado en la carcasa

  • Sistema de conectores  Cable a cable | Cable a dispositivo

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

Características de la configuración

  • Posición de cavidad ciega  0

  • Número de posiciones  2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12

  • Número de filas  1 | 2

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 250

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 250

  • Arquitectura del voltaje nominal (V) 12 | 24 | 48 | 240

Características del cuerpo

  • Ángulo de salida del cable (°) 180

  • Color del producto  Gris | Negro

  • Conector y código de polarización  A | B | C | D

Características del contacto

  • Tipo de contacto  Enchufe

  • Tamaño de contacto  1.5 mm | 1.6mm | Tamaño 16

  • Diámetro de pin de conexión (mm) 1.5 | 1.59 | 1.6

  • Diámetro de pin de conexión (in) .06 | .062

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 13

Fijación mecánica

  • Alineación de conexión  Con

  • Tipo de alineación de conexión  Con código

  • Aseguramiento de la posición del terminal  Sí

  • Alivio de tensión  Añadir por accesorio | Sin

  • Tipo de montaje del conector  Suspensión libre (en línea)

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  PBT 15GF | PBT con fibra de vidrio | PBT GF15

  • Distancia entre pines (mm) 4.5 | 5.3

  • Distancia entre pines (in) .177 | .209

Dimensiones

  • Ancho de producto (mm) 20.33 | 24.83 | 25.33 | 29.33 | 36.6 | 36.7 | 36.75 | 36.8 | 38.33

  • Ancho de producto (in) .8 | .978 | .997 | 1.155 | 1.44 | 1.445 | 1.447 | 1.449 | 1.509

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm) 1.27 – 3.3 | 1.3 – 3.3

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (in) .05 – .131 | .051 – .131

  • Distancia entre filas (mm) 4.5 | 5.3

  • Distancia entre filas (in) .177 | .209

  • Calibre del cable (AWG) 1 – 10 | 20 – 14

  • Altura del conector (mm) 23.5 | 26.8 | 31 | 31.5

  • Altura del conector (in) .925 | 1.055 | 1.22 | 1.24

  • Longitud del producto (mm) 20.33 | 24.83 | 25.3 | 25.33 | 29.33 | 36.7 | 36.75 | 36.8 | 38.33

  • Longitud del producto (in) .8 | .966 | .978 | .997 | 1.155 | 1.445 | 1.447 | 1.449 | 1.509

  • Calibre del cable (mm²) .5 – 2 | .52 – 2.08

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -40 – 125 | -40 – 150

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°F) -40 – 302 | -40 – 257

  • Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C) 125 | 150

  • Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F) 257 | 302

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Potencia

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94HB | UL 94V-0

  • Grado IP  IP67

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Caja | Encapsulado | Tubo

  • Cantidad por empaque  14 | 19 | 22 | 27 | 252 | 342

Otro

  • Requiere mantenimiento  Sí

  • Posibilidad de asegurar la posición del conector  Sí

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.