Por qué es importante el sellado de empalmes

En los sistemas eléctricos modernos, los puntos de empalme suelen constituir una de las áreas más vulnerables del arnés de cables. Ocultos en espacios reducidos y expuestos a humedad, fluidos, ciclos térmicos y vibraciones, los empalmes sin protección pueden sufrir corrosión y deterioro eléctrico, y provocar fallas en los sistemas. El portafolio de soluciones de sellado de empalmes de la Unidad de Negocio de Materiales de alto rendimiento de TE Connectivity ayuda a los ingenieros a resolver estos retos mediante materiales de eficacia comprobada y experiencia en aplicaciones.

Principales factores que afectan la confiabilidad

  •  Entrada de humedad y absorción capilar
  • Corrosión de los hilos del cable
  • Tensión mecánica inducida por vibraciones
  • Exposición a ciclos térmicos
  • Puntos de empalme en espacios reducidos
  • Requisitos de consistencia en fabricación

Gama completa para protección de empalmes

Soluciones diseñadas para cada requisito de diseño

Nuestra gama de productos para el sellado de empalmes combina aislamiento, sellado contra factores ambientales, alivio de tensión y refuerzo mecánico en una solución integrada. Ya sea que diseñes arneses de cables automotrices, sistemas de baterías para vehículos eléctricos, equipos industriales o plataformas de transporte, TE Connectivity ofrece soluciones que están diseñadas para lograr durabilidad a largo plazo y eficiencia en la fabricación.

• Tubo termocontráctil con recubrimiento: Para el sellado ambiental y la protección mecánica de empalmes de cables expuestos a la humedad, a líquidos y a condiciones adversas.

• Soluciones con altos rangos de contracción: Compatibles con múltiples diámetros cable y simplifican el control de inventario y los procesos de fabricación.

• Soluciones retardantes a la flama: Diseñadas para aplicaciones que requieren mayor seguridad y rendimiento.

• Tubos de sellado y capuchones: Soluciones diseñadas para brindar protección ambiental adicional en entornos de instalación severos.

• Productos certificados para el sector automotriz: Diseñados para aplicaciones de carrocería, chasis, baterías y sistemas eléctricos de alta tensión.

Ventajas de rendimiento

• Protección contra el medio ambiente: Crea una barrera duradera contra agua, sal de carretera, humedad, aceites, combustibles, fluidos hidráulicos y otros contaminantes. 

• Protección mecánica: Ofrece resistencia a la abrasión, protección contra cortes y alivio de tensión en las zonas de transición críticas. 

• Durabilidad térmica: MantIene el rendimiento del sellado en rangos de temperatura exigentes y ante ciclos térmicos repetidos. 

• Fabricación confiable: Facilita un ensamble uniforme mediante características de recuperación predecibles y un flujo de adhesivo visible. 

• Optimización de inventario: Las soluciones con alto rango de contracción son compatibles con múltiples diámetros de cable, lo que ayuda a reducir la cantidad de SKU y los costos de inventario.  

infografía-de-empalme-slice

Aplicaciones

Automotriz y electromovilidad

Protección para los puntos de empalme críticos en:

• Arneses de cables en carrocería
• Sistemas de chasis
• Paquetes de baterías para vehículos eléctricos
• Sistemas de distribución de alta tensión
• Infraestructura de carga

La electrificación aumenta la complejidad de los arneses de cables, la densidad de potencia y los requisitos de confiabilidad, por lo que una protección robusta de los empalmes es más importante que nunca.   

Transporte comercial

• Arneses de cables para camiones de carga y autobuses

• Maquinaria de construcción

• Maquinaria agrícola

• Vehículos todoterreno

Diseñados para tolerar vibraciones, impactos, exposición a líquidos y condiciones ambientales adversas. 

Maquinaria industrial

• Automatización industrial
• Robótica
• Sistemas de energía
• Electrónica para entornos difíciles

Protección para sistemas en los que las interrupciones de servicio y las fallas pueden generar altos costos.