Aislamiento, alivio de tensión y sellado de empalmes de cables y componentes automotrices

El SCT es un tubo con adhesivo diseñado para aislar y sellar empalmes de cables y componentes automotrices hechos por soldadura ultrasónica, de inmersión o blanda. Al ser semirrígido, también cuenta con cierto grado de alivio de tensión.

Centro de materiales técnicos y de ingeniería sobre tubos termorretráctiles

Bienvenido al Centro de recursos de ingeniería de tubos termorretráctiles de TE Connectivity donde encontrarás información técnica, documentación de ingeniería y guías de aplicación sobre nuestros tubos termorretráctiles líderes en la industria.

Más información

Descripción general

El SCT tiene una resistente pared exterior de poliolefina semirrígida, retardante a la flama y reticulada por radiación. La pared interior es un exclusivo adhesivo que se derrite y está especialmente formulado para funcionar a un amplio rango de temperaturas. El adhesivo forma una excelente barrera contra la humedad y los líquidos del vehículo. Esta barrera proporciona una protección excepcional contra la corrosión.

 

Como el SCT tiene un alto rango de contracción de 4:1., solo se necesitan unos cuantos tamaños para cubrir una amplia gama de diámetros de empalmes y componentes.

Características

  • El rango de contracción de 4:1 hace posible que unos pocos tamaños cubran una amplia gama de diámetros de empalmes y de componentes.
  • Temperatura nominal de -40 ºC a +150 ºC.
  • Temperatura mínima de contracción: +110 °C.
  • Temperatura mínima de contracción total: +135 °C.
  • Índice de flamabilidad de ASTM D2671.
  • Cumple con la directiva RoHS.

Ventajas

  • Excelente sellado contra el medio ambiente.
  • Protección mecánica contra la flexión, la abrasión y los cortes.
  • Perfil de sección transversal pequeño.
  • Retardante a la flama y mecánicamente resistente, el tubo proporciona alivio de tensión y protección contra la abrasión de empalmes de cables, terminales y otros componentes.
  • El grueso revestimiento adhesivo forma una barrera eficaz contra los líquidos y la humedad y funciona en un amplio rango de temperaturas.

Aplicaciones

  • Especialmente diseñado para el aislamiento, el alivio de tensión y el sellado de empalmes de cables y componentes que se encuentran bajo el cofre.
  • Especialmente diseñado para funcionar en un amplio rango de temperaturas.
Demostración de la instalación de los tubos termorretráctiles con adhesivo
Play video
Demostración de la instalación de los tubos termorretráctiles con adhesivo
Tecnología de los tubos termorretráctiles
La tecnología de tubos termorretráctiles es de alto rendimiento, segura y confiable en aplicaciones de alta tensión.