Tubos BIOFUSE BICAP

El tubo BIOFUSE BICAP (Bio Innovation Cap) de TE connectivity es una alternativa biológica a la línea ES-Cap en color negro que ofrece el mismo nivel de funcionalidad y rendimiento y reduce el impacto medioambiental. Proporciona un sellado ambiental robusto en los empalmes de cierre y evita daños eléctricos en la aplicación por fluidos automotrices y humedad.

BICAP (Bio Innovation Cap) es otro producto parte del portafolio de tubos BIOFUSE, fabricado con material polimérico de base biológica. El BICAP es una alternativa biológica a la línea ES-Cap en color negro. que ofrece el mismo nivel de funcionalidad y rendimiento y reduce el impacto medioambiental.

BICAP está diseñado para ofrecer excelente alivio de tensión, aislamiento eléctrico, sellado contra el medio ambiente, alta retardación a la flama y alto rango de contracción.

El tubo sella y protege empalmes finales en áreas de impacto en aplicaciones de vehículos, ofreciendo mayor protección contra empalmes directos y terminaciones de cable expuestos.

El tubo BICAP cuenta con una excelente capacidad de sellado por el adhesivo termofusible que fluye dentro y alrededor de las configuraciones de empalme y de cable de extremo para evitar que la humedad y los líquidos entren en la tapa durante la aplicación, lo que podría causar corrosión y daños mecánicos.

lo que garantiza que el tubo BICAP funcione con el rendimiento especificado durante la vida útil de la aplicación.

Aplicaciones

  • Empalmes de cierre y de punta
  • Configuraciones de empalme para múltiples cables
  • Empalmes de cierre y terminaciones para múltiples cables

Características

  • Poliolefina de base biológica modificada por irradiación
  • Alta resistencia a la flama (halogenado)
  • Conforme a REACH y RoHS
  • Ideal para diversos líquidos del vehículo
  • Temperatura máxima de funcionamiento hasta 125 °C
  • Cumple con CA PROP 65
  • Certificado UL224

Ventajas

  • Los productos de origen biológico tienen una huella de carbono menor que los productos convencionales
  • Buen aislamiento eléctrico
  • Excelente alivio de tensión
  • Excelente resistencia a la abrasión
  • Adhesivo líquido con alto punto de fusión para sellado entre y dentro de configuraciones de cables y empalmes en espacios reducidos.
logotipo-combinado
BICAP (Bio Innovation Cap)
Play video
BICAP (Bio Innovation Cap)
Demostración de la instalación de los tubos termorretráctiles de pared doble
Play video
Demostración de la instalación de los tubos termorretráctiles de pared doble