P: ¿Cuáles son las principales diferencias entre los conectores USB tipo C y USB tipo A?
Los conectores USB tipo C ofrecen una interfaz reversible de 24 pines capaz de transferir datos a alta velocidad, suministrar energía y ofrecer modos alternativos de audio y vídeo opcionales. Los conectores tipo A utilizan una interfaz unidireccional con menos conductores y están diseñados principalmente para puertos del lado del host. El USB tipo C suele ofrecer una mayor densidad funcional en un tamaño más pequeño, mientras que el tipo A sigue siendo útil cuando se requiere compatibilidad con equipos anteriores.
P: ¿Qué conectores USB son los mejores para los dispositivos de almacenamiento externos?
Los diseñadores suelen utilizar conectores USB tipo C o USB 3.x tipo A para un mayor ancho de banda y niveles de corriente más elevados. Estas interfaces hacen posible rutas de datos confiables a discos duros externos y SSD, y mantienen la compatibilidad con versiones anteriores.
P: ¿Qué conectores USB son los mejores para minimizar la interferencia de señal?
Los conectores USB tipo C y USB 3.2 tipo A de alta velocidad de TE Connectivity incorporan carcasas con diseños optimizados para EMI y de impedancia controlada que ayudan a controlar la diafonía y las emisiones. Las variantes selladas y con carcasa metálica proporcionan ventajas adicionales de blindaje.
P: ¿Qué conectores USB se recomiendan para adaptadores de viaje?
Los puertos compactos y duraderos, como el USB tipo C (para dispositivos modernos) y el tipo A (para cables anteriores), son los típicos. Los conectores de TE Connectivity proporcionan una robustez mecánica adecuada para los ciclos repetidos de conexión y desconexión que se producen en los accesorios de viaje.
P: ¿Qué conectores USB se recomiendan para conectar varios dispositivos (por ejemplo, concentradores, estaciones de acoplamiento)?
Los conectores USB 3.x tipo A y USB tipo C de TE Connectivity se suelen utilizar en soluciones de concentradores y estaciones de acoplamiento debido a su eficiencia en cuanto a espacio, opciones de blindaje y compatibilidad con versiones anteriores. Las versiones apiladas y multipuerto facilitan diseños de paneles densos.