Control Unit Header (CH2) – Miniaturisierte Mixed-Wire-to-Board-Steckverbinderlösungen
Die neue Generation miniaturisierter Standard-Wire-to-Board-Steckverbinder von TE Connectivity wurde von Grund auf für die flexible Anordnung von Verbindungen zu Domänensteuergeräten entwickelt. Die kompakte Bauweise bietet eine Vielzahl optionaler Schnittstellen, um ein breites Spektrum an Anforderungen hinsichtlich der Stromtragfähigkeit abzudecken.
ZONAL
Reduzierte Komplexität, Platzbedarf, Gewicht und Kosten der E/E-Architektur
PLATZ
Miniaturisiertes Design für erhebliche Einsparungen beim Leiterplattenplatz
FLEX
Flexibles Steckverbindersystem mit breitem Strombereich über verschiedene Schnittstellen hinweg
MODULAR VS. HYBRID VS. Gemischte Konnektivitätslösungen
GEMISCHT |
Gemischte Steckverbinder sind so konzipiert, dass sie mehrere Signal- und Stromkontaktgrößen in einer einzigen Steckverbinderschnittstelle kombinieren können (z. B. 0,50 mm, 0,64 mm, 1,2 mm, 2,8 mm usw.). |
| HYBRID (Signal, Strom und Daten) | Hybridsteckverbinder führen das Konzept der gemischten Steckverbinder weiter, indem sie Hochgeschwindigkeits-Datenverbindungskontakte in einem einzigen Steckverbinder integrieren. |
| MODULAR (flexibel, skalierbar, automatisierungsfähig und miniaturisiert) | Modulare Steckverbinder können durch die Kombination verschiedener Module oder Komponenten in einem einzigen Steckverbindergehäuse kundenspezifisch angepasst werden, was zu maximaler Flexibilität, Skalierbarkeit und kurzer Produkteinführungszeit führt. |
Leistung trifft auf Präzision: Die neuen miniaturisierten Mixed-Steckverbinder CH2 von TE Connectivity
Mit der Weiterentwicklung der Fahrzeugarchitektur hin zu zonalen und Domänensteuergeräten müssen Ingenieur immer mehr Signal- und Stromversorgungskreise in zunehmend kompakte elektronische Steuergeräte integrieren. Dies erfordert Steckverbinderlösungen, die den Platz auf der Leiterplatte optimal nutzen, ohne dabei Abstriche bei der Leistung oder Zuverlässigkeit zu machen.
Die Control Unit Header (CH2)-Steckverbinderplattform von TE Connectivity kombiniert bewährte NanoMQS-Steckverbindertechnologie mit 0,50 mm, MCON mit 1,2 mm und AMP-MCP-Technologie mit 2,8/6,3 mm in einem kompakten, modularen Wire-to-Board-System. Das platzsparende, horizontale (90°) und stapelbare Header-Design unterstützt mehrere gemischte Pin-Konfigurationen und bietet damit die Flexibilität, Signal- und Stromversorgungsverbindungen zu integrieren und auf unterschiedliche ECU-Designs zu skalieren. CH2 ist für Anwendungen der nächsten Generation ausgelegt und kombiniert eine miniaturisierte Bauform, eine anpassungsfähige modulare Architektur und bewährte Terminaltechnologien. Damit unterstützt CH2 Kunden dabei, den verfügbaren Leiterplattenplatz optimal zu nutzen, die Entwicklung zu vereinfachen und die Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit zu bieten, die moderne Automotive-Designs erfordern.
Wichtige Vorteile
- Kompakte, miniaturisierte Bauweise – Maximiert den Platz auf der Leiterplatte für elektronische Steuergeräte mit hoher Packungsdichte.
- Smart Design: Horizontale (90°) stapelbare Stiftleiste mit verschiedenen Varianten mit gemischter Pin-Anordnung (12P, 23P, 28P, 29P, 52P und 73P).
- Plattform für gemischte Signale und Stromversorgung: Kombiniert die bewährten Verbinder NanoMQS 0,50 mm, MCON 1,2 mm sowie AMP MCP 2,8 und 6,3 mm in einem Steckverbinder.
- Skalierbare Steckverbinderplattform – Stapelbare Steckleisten ermöglichen flexible Pin-Anzahl-Konfigurationen und gängige Leiterplattenkonstruktionen.
- Hochstromfähigkeit – Geeignet für Anwendungen von 6 A bis 52 A bei verschiedenen Leitungsquerschnitten.
- Zuverlässigkeit auf Automobilniveau – Entwickelt, um den hohen Leistungsanforderungen von USCAR und den Erstausrüstern gerecht zu werden.
- Produktionsbereit – Unterstützt die „Pin-in-Paste“-Montage und das Reflow-Löten für eine effiziente Fertigung.
- Fehlersichere Montage – Mechanische Verriegelungen und Farbcodierungen tragen dazu bei, Fehlsteckungen zu verhindern.
- Zukunftssichere Konnektivität – Optimiert für Zonen- und Domänencontroller-Architekturen.
Control Unit Header (CH2) Produktportfolio
Teilenummer
|
Positionen
|
Kabelschuhe
|
Ausrichtung
|
Codierung
|
Lötung
|
Beschichtung
|
12 |
4x 2,8 8x 1,2 |
90° |
4 |
PIP / Wellenlöten |
Zinn (Sn) / Silber (Ag) |
|
23 |
2x 6,3 21x 0,50 |
90° |
4 |
PIP / Wellenlöten |
Zinn (Sn) / Silber (Ag) |
|
28 |
4x 2,8 24x 0,50 |
90° |
6 |
PIP / Wellenlöten |
Zinn (Sn) / Silber (Ag) |
|
29 |
8x 1,2 21x 0,50 |
90° |
4 |
PIP / Wellenlöten |
Zinn (Sn) / Silber (Ag) |
|
52 |
23P + 29P |
90° |
2 |
PIP / Wellenlöten |
Zinn (Sn) / Silber (Ag) |
|
73 |
35P + 38P |
90° |
1 |
PIP / Wellenlöten |
Zinn (Sn) / Silber (Ag) |
Diese Produkttabelle kann nur auf dem Desktop angezeigt werden.
Erfahren Sie mehr oder wenden Sie sich noch heute an unser Team, um diese Lösung in Ihre Plattform zu integrieren.
Teilenummer
|
Positionen
|
Kabelschuhe
|
Ausrichtung
|
Codierung
|
Lötung
|
Beschichtung
|
12 |
4x 2,8 8x 1,2 |
90° |
4 |
PIP / Wellenlöten |
Zinn (Sn) / Silber (Ag) |
|
23 |
2x 6,3 21x 0,50 |
90° |
4 |
PIP / Wellenlöten |
Zinn (Sn) / Silber (Ag) |
|
28 |
4x 2,8 24x 0,50 |
90° |
6 |
PIP / Wellenlöten |
Zinn (Sn) / Silber (Ag) |
|
29 |
8x 1,2 21x 0,50 |
90° |
4 |
PIP / Wellenlöten |
Zinn (Sn) / Silber (Ag) |
|
52 |
23P + 29P |
90° |
2 |
PIP / Wellenlöten |
Zinn (Sn) / Silber (Ag) |
|
73 |
35P + 38P |
90° |
1 |
PIP / Wellenlöten |
Zinn (Sn) / Silber (Ag) |
Diese Produkttabelle kann nur auf dem Desktop angezeigt werden.
Control Unit Header Gen 2 (CH2) - Kontakte
Kabelschuhe
|
Geeigneter Draht
|
Nennstrom
|
Material/Oberfläche
|
|
0,13–0,22 mm² |
6 A |
Kupferlegierung / Zinn |
||
0,35-1,5mm2 |
17 A |
Zinn / Silber |
||
0,35-4,0mm2 |
40 A |
Zinn / Silber |
||
0,5-6,0mm2 |
52 A |
Zinn / Silber |
Diese Produkttabelle kann nur auf dem Desktop angezeigt werden.
Control Unit Header (CH2) Anwendungen
| Telematiksteuerung | • Stromversorgung des Geräts • I/O-Schnittstelle |
| Karosserie-Steuergeräte | • IBody-Steuergerät (BCM) • Beleuchtungsmodul • Türmodul • Spiegelmodul |
| Infotainment | • Stromversorgung • Leistungsaufnahme der Display-Hintergrundbeleuchtung • Tasten-/HMI-Schnittstelle • Audiosteuerung |
| Karosserie- und Komfortsysteme | • Sitzsteuermodul • Fensterhebermodul • HLK-Regler • Schiebedach-Steuerung |
| ADAS | • Stromverteilung für Kameras • Radar-Stromversorgungsschnittstelle • Sensor-Stromversorgungsmodul |
FAQ: Control Unit Header (CH2)
Frage: Was ist das Control Unit Header (CH2)-Steckverbindersystem?
A. Das Control Unit Header (CH2)-Steckverbindersystem ist eine kompakte, miniaturisierte Automotive-Wire-to-Board-Verbindungsplattform für zonale und domänenbasierte Steuerungsarchitekturen der nächsten Generation. Es kombiniert Stromversorgungs- und Signalverbindungen in einer einzigen platzsparenden Schnittstelle und unterstützt Ingenieur dabei, den verfügbaren Leiterplattenplatz optimal zu nutzen, Steckverbinderarchitekturen zu vereinfachen und elektronische Steuergeräte (ECUs) mit hoher Packungsdichte zu realisieren.
Frage: Welche Probleme sollte CH2 lösen?
A. CH2 wurde entwickelt, um die Herausforderungen von zonalen und domänenbasierten Steuerungsarchitekturen der nächsten Generation zu bewältigen, bei denen immer mehr Signal- und Stromversorgungskreise in zunehmend kompakte elektronische Steuergeräte integriert werden müssen. CH2 trägt dazu bei, den verfügbaren Leiterplattenplatz optimal zu nutzen, indem mehrere bewährte Terminaltechnologien in einem einzigen modularen Steckverbindersystem kombiniert werden. Dadurch wird die Anzahl der benötigten separaten Steckverbinder reduziert. CH2 vereinfacht zudem die Entwicklung durch skalierbare, stapelbare Konfigurationen, die die Wiederverwendung von Plattformen unterstützen, die Entwicklungskomplexität reduzieren und die Flexibilität bieten, sich an sich wandelnde Fahrzeugarchitekturen anzupassen.
Frage: Was sind die wichtigsten Vorteile von CH2 im Vergleich zu herkömmlichen Steckverbindersystemen?
A. Das CH2-Steckersystem bietet: • Miniaturisierte Bauform für eine bessere Nutzung des verfügbaren Leiterplattenplatzes
• Signal- und Stromversorgungsverbindungen innerhalb einer einzigen Steckverbinderschnittstelle
• Mehrere Terminalgrößen für unterschiedliche Anforderungen an die Stromtragfähigkeit
• Flexible, spleißbare Steckverbinderarchitektur
• Mechanische Codierungsoptionen zur Unterstützung der Vermeidung von Fehlsteckungen
• Bewährte Automotive-Terminaltechnologien von TE Connectivity
• Unterstützung effizienter Prozesse bei der Leiterplattenbestückung
Frage: Für welche Anwendungen im Automobilbereich ist CH2 ausgelegt?
A. CH2 wurde für elektronische Steuergeräte (ECUs) mit hoher Packungsdichte im Automobilbereich entwickelt, darunter Zonensteuergeräte, Domänensteuergeräte, Karosseriesteuergeräte, Gateway-Module, ADAS-Steuergeräte, Cockpit- und Infotainment-Systeme sowie Anwendungen zur Stromverteilung. Dank ihrer kompakten, kombinierten Stromversorgungs- und Signalarchitektur eignet sie sich ideal für Anwendungen, bei denen Platz auf der Leiterplatte, die Stromverteilung und die Flexibilität beim Design von entscheidender Bedeutung sind.
Frage: Welche Anschlusssysteme, Leiterquerschnitte und Nennströme werden unterstützt?
A. CH2 unterstützt die bewährten Anschlusssysteme NanoMQS 0,50, MCON 1,2, MCP 2,8 und MCP 6,3 von TE Connectivity und bietet dabei eine Unterstützung für Leitungsquerschnitte von 0,13 mm² bis 6,0 mm² sowie Nennströme von bis zu 6 A bis 52 A, abhängig vom gewählten Anschluss, dem Leitungsquerschnitt, der Umgebungstemperatur, der Schaltungsbelastung und den Anwendungsbedingungen.
| Klemme/Kontakt | Drahtgröße | Nennstrom* |
| NanoMQS 0.50 |
0,13–0,22 mm² |
Bis zu 6 A |
| MCON 1,2 |
0,35–1,5 mm² |
Bis zu 17 A |
| MCP 2,8 |
0,35–4,0 mm² |
Bis zu 40 A |
| MCP 6,3 |
0,5–6,0 mm² |
Bis zu 52 A |
*Die Stromtragfähigkeit hängt von der jeweiligen Anwendung und den Betriebsbedingungen ab. Detaillierte Angaben zur Leistung entnehmen Sie bitte den jeweiligen TE-Produktspezifikationen.
Frage: Welche Anschlusskonfigurationen sind verfügbar?
A. Das CH2-Portfolio bietet zahlreiche Steckverbinderkonfigurationen, um den vielfältigen Anforderungen an Steuergeräte im Automobilbereich gerecht zu werden. Zu den verfügbaren Steckverbindergrößen gehören 12, 23, 28, 29, 52 und 73 Pole, wobei die Anschlusskombinationen je nach Konfiguration variieren. CH2 unterstützt derzeit eine 90°-Ausrichtung der Anschlüsse und bietet damit Gestaltungsflexibilität für kompakte Leiterplattenlayouts und anspruchsvolle Gehäuseanforderungen.
Frage: Kann CH2 Signal- und Stromversorgungsschaltungen in einem Steckverbinder vereinen?
A. Ja. CH2-Steckverbinder sind so konzipiert, dass sie Signal- und Stromkreise in einer einzigen Steckverbinderschnittstelle vereinen. Je nach gewählter Konfiguration kann das System miniaturisierte Signalanschlüsse mit Mittel- und Hochstrom-Leistungsanschlüssen kombinieren.
Frage: Wie optimiert CH2 den Platz auf Leiterplatten?
A. Das miniaturisierte, plattformoptimierte Design von CH2 vereint verschiedene Anschlussgrößen sowie Strom- und Signalstromkreise in einer einzigen, kompakten Steckverbinderschnittstelle. Durch die Reduzierung der Anzahl der einzelnen Steckverbinder, die in einem elektronischen Steuergerät (ECU) benötigt werden, trägt CH2 dazu bei, den Platz auf der Leiterplatte optimal zu nutzen, die Steckverbinderarchitekturen zu vereinfachen und kompaktere Moduldesigns mit hoher Packdichte zu ermöglichen.
Frage: Was ist die spleißbare Steckverbinderarchitektur?
A. Die spleißbare Architektur ermöglicht es, definierte Steckverbinderabschnitte zu größeren Konfigurationen zu kombinieren.
Dies bietet Ingenieuren mehr Flexibilität bei der Auswahl der erforderlichen Anzahl und Art von Signal- und Stromkreisen bei gleichzeitiger Nutzung standardisierter Steckverbinderschnittstellen.
Frage: Inwiefern vereinfacht CH2 die Montage und verhindert Fehlverbindungen?
A. CH2 verfügt über mechanische Kodierungs- und Verriegelungsmerkmale, die dazu beitragen, ein falsches Zusammenstecken zu verhindern und eine zuverlässige Steckverbinderinstallation zu gewährleisten, selbst wenn sich mehrere Steckverbinder innerhalb eines elektronischen Steuergeräts (ECU) dicht beieinander befinden. Das stromlinienförmige Design und die geringe Steckkraft tragen zudem zu schnelleren, effizienteren und fehlerfreien Montageprozessen bei.
Frage: Welche Ausrichtung der Leiterplatten-Steckleiste ist verfügbar?
A. Das aktuelle CH2-Portfolio umfasst 90-Grad-Steckleistenkonfigurationen für Leiterplatten. Kunden sollten die jeweilige Produktzeichnung prüfen, um die genauen Abmessungen des Steckverbinders, die Leiterplatten-Einbaufläche und die Einbauanforderungen zu bestätigen.
Frage: Welche Leiterplattenbestückungsverfahren werden unterstützt?
A. Ausgewählte CH2-Leiterplatten-Stiftleisten sind für folgende Verfahren ausgelegt:
-Pin-in-Paste-Verfahren
-Reflow-Löten
-Wellenlöten
Das anzuwendende Montageverfahren hängt von der gewählten Produktkonfiguration ab. Detaillierte Anforderungen entnehmen Sie bitte der jeweiligen Produktzeichnung und den Anwendungsspezifikationen.
Frage: Eignet sich CH2 für Zonen- und Domänencontroller-Architekturen?
A. Ja. Das CH2-Steckverbindersystem wurde entwickelt, um die Konnektivitätsanforderungen moderner domänen- und zonenbasierter Fahrzeugarchitekturen zu erfüllen. Dank seiner kompakten Bauweise und der Möglichkeit, Signal- und Stromversorgungsschaltungen zu kombinieren, eignet es sich für multifunktionale Steuergeräte in Kraftfahrzeugen.
Frage: Wodurch unterscheidet sich CH2 von herkömmlichen Verbindungssystemen?
A. Im Gegensatz zu Lösungen mit festen Steckverbindern ist CH2 eine skalierbare Plattform, die flexible Pin-Kombinationen, gemischte Stromversorgungs- und Signalschnittstellen sowie vielfältige Anwendungsanforderungen unterstützt und gleichzeitig dazu beiträgt, die Komplexität der Varianten innerhalb von Fahrzeugprogrammen zu reduzieren.
Frage: Wie kann CH2 dazu beitragen, die Systemkosten zu senken?
A. Durch die Ermöglichung der plattformübergreifenden Wiederverwendung über mehrere Steuergeräte hinweg, die Reduzierung der Steckverbindervarianten, die Vereinfachung der Montage sowie die Bereitstellung einer wettbewerbsfähigen Alternative zu etablierten Lösungen kann CH2 dazu beitragen, die Gesamtkomplexität und die Kosten des Systems zu senken.
Frage: Wo finde ich technische Unterlagen und Produktzeichnungen?
A. Verfügbare Produkte, Zeichnungen, Spezifikationen und weitere technische Informationen finden Sie auf der CH2-Produktseite unter: www.te.com/ch2
Kunden sollten die jeweilige Produktdokumentation durchlesen, bevor sie die Anwendungsgestaltung abschließen.
CH2, Stiftleiste 2418381, 12 Positionen
CH2, Stiftleiste 2418382, 23 Positionen
CH2, Stiftleiste 2418383, 28 Positionen
CH2, Stiftleiste 2418384, 29 Positionen
CH2, Stiftleiste 2418486, 52 Positionen
CH2, Stiftleiste 2420419, 73 Positionen
CH2 Steckersatz, 12-polig, ungedichtet, gemischt
CH2 Steckersatz, 23-polig, ungedichtet, gemischt
CH2 Steckersatz, 28-polig, ungedichtet, gemischt
CH2 Steckersatz, 29-polig, ungedichtet, gemischt
CH2-52POS Steckersatz ungedichtet, gemischt
CH2 Steckersatz 73 polig, ungedichtet, gemischt
NanoMQS 0.50mm
MCON 1,2 mm
MCP2.8mm
MCP6.3mm