Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

  • Stiftleistentyp  Vollständig ummantelt

  • Gemischte und Hybrid-Stiftleiste  Ja

  • Steckverbinderform  Rechteckig

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Leiterplatte

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

Konfigurationsmerkmale

  • Montageausrichtung  Rechter Winkel

  • Anzahl der Positionen  28

  • Anzahl der Reihen  5

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Beige | Blau | Braun | Grau | Naturbelassen | Schwarz

Kontaktmerkmale

  • Kontakttyp  Flachstecker

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Zinn über Nickel

Klemmenmerkmale

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage - Löten

Montage und Anschlusstechnik

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Mit

  • Gegensteckführung  Mit

  • Leiterplattenhalterung  Mit

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

Gehäusemerkmale

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  2 mm [ .078 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max)  105 °C [ 105 °F ]

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 105 °C [ -40 – 105 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Strom und Signale

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94HB

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Einsatz/Karton

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.