Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Leiterplatte

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

Konfigurationsmerkmale

  • Montageausrichtung  Horizontal

  • Anzahl der Positionen  73

  • Anzahl der Reihen  4

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Naturbelassen

Kontaktmerkmale

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Zinn (Sn)

Klemmenmerkmale

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage - Löten

Montage und Anschlusstechnik

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

Gehäusemerkmale

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) 2 | 3.2

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in) .078 | .126

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Strom und Signale

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.