Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Stiftleistentyp  Vollständig ummantelt

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

  • Gemischte und Hybrid-Stiftleiste  Ja

  • Steckverbinderform  Rechteckig

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Leiterplatte

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

Konfigurationsmerkmale

  • Montageausrichtung  Rechter Winkel

  • Anzahl der Positionen  29

  • Anzahl der Reihen  5

Sonstige Eigenschaften

  • Steckverbinder und Kodierungscode  A

  • Primäre Produktfarbe  Blau | Grau | Naturbelassen | Schwarz

Kontaktmerkmale

  • Kontakttyp  Flachstecker

  • Steckzungenbreite (mm) .5 | 1.2

  • Steckzungenbreite (in) .019 | .047

  • Steckzungendicke (mm) .4 | .6

  • Steckzungendicke (in) .015 | .021 | .023

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Zinn (Sn) | Zinn über Nickel

Klemmenmerkmale

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage - Löten

Montage und Anschlusstechnik

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Mit

  • Gegensteckführung  Mit

  • Leiterplattenhalterung  Mit | Ohne

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

Gehäusemerkmale

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) 2 | 3.3 | 4 | 5.4

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in) .07 | .078 | .12 | .13 | .157 | .212

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max)  105 °C [ 221 °F ]

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 105

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -40 – 221 | -40 – 105

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Strom und Signale

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94HB

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Einsatz/Karton | Paket

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.