Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Gemischte und Hybrid-Steckverbinder  Ja

  • Steckverbinderform  Rechteckig

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchsengehäuse

  • Abdichtbar  Nein

  • Primäre Verriegelungsfunktion  Ins Gehäuse integriert | Rastfeder

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Leiterplatte

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  35 | 38

  • Anzahl der Reihen  4

Elektrische Kennwerte

  • Nominalspannungs-Architektur (V) 12

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Grau | Naturbelassen

Kontaktmerkmale

  • Kontakttyp  Buchse

  • Kontaktgröße  .5mm | 1.5mm

  • Steckzungenbreite (mm) .5 | 1.5

  • Steckzungenbreite (in) .02 | .06

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 4

Montage und Anschlusstechnik

  • Kontaktpositionssicherung (TPA)  Nein

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Freihängend (In-Line)

Gehäusemerkmale

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) 2 | 3.2

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in) .07 | .12

Abmessungen

  • Produktbreite  20 mm [ .78 in ]

  • Reihenabstand (mm) 3.45 | 4.05

  • Reihenabstand (in) .13 | .15

  • Steckverbinderhöhe  22.2 mm [ .87 in ]

  • Produktlänge (mm) 28.8 | 30.8

  • Produktlänge (in) 1.13 | 1.21

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

  • Betriebstemperatur (max)  105 °C [ 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Strom und Signale

Weitere

  • Steckverbinder-Positionssicherung (CPA)  Nein

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.