Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

NTSEAL-Stiftgehäuse für Stiftkontakte

  • Polzahlen: 18, 20, 26, 36, 38, 48; hybride Layouts kombinieren Kontakte der Größen 12, 16 und 20 für Leistungs- und Signalübertragung.
  • Abdichtung: IP67, IP68, IP6K9K mit Backshell.
  • Temperaturbereich: –40 °C bis 125 °C
  • Umgebungsbedingungen: Vibrationen auf Motorebene.
  • Dokumentation: Produktspezifikation; Anwendungsspezifikation

Wichtige Merkmale:

NTSEAL-Stiftgehäuse für Stiftkontakte

  • Ausgelegt für anspruchsvolle Einsatzbedingungen
  • Abdichtungen bis IP67, IP68 und IP6K9K in Kombination mit Backshell schützen die Kontakte vor Wasser, Staub und Hochdruckreinigung. Dies kann Ausfälle im Feld sowie Nacharbeitskosten reduzieren.
  • Für Hitze und Vibration entwickelt
  • Einsatzbereich von –40 °C bis 125 °C, ausgelegt für Vibrationen auf Motorebene. Geeignet für Anwendungen im Motorraum ohne kontinuierliche Neukonstruktion.
  • Hohe Packungsdichte bei kompakter Bauform
  • Wählen Sie zwischen 18, 20, 26, 36, 38 oder 48 Polen, um mehr Signale in einer einzigen abgedichteten Schnittstelle zu integrieren und die Anzahl der Steckverbinder zu reduzieren.
  • Hybride Leistungs- und Signalübertragung in einem Gehäuse
  • Kombinieren Sie DEUTSCH Kontakte der Größen 12, 16 und 20, um Ströme von 7,5 A, 13 A und 25 A bei 125 °C in einem einzigen Gehäuse zu übertragen. Dies kann die Leitungsführung im Kabelbaum vereinfachen.
  • Schnelleres und zuverlässigeres Stecken
  • Bei höheren Polzahlen sorgt ein integrierter Verriegelungshebel für schnelles Stecken und eine klare Verriegelungsrückmeldung. Vier Kodierungen mit Farboptionen helfen, Fehlsteckungen zu vermeiden.
  • Sicherheitsfunktionen für Wartungsfreundlichkeit
  • Die Kontaktpositionssicherung (TPA) bestätigt den korrekten Sitz des Kontakts, während die Steckverbinderpositionssicherung (CPA) ein unbeabsichtigtes Lösen verhindert. Diese Funktionen unterstützen eine konsistente Montage und Wartung im Feld.
  • Optimiert für Panel- und Bulkhead-Montage
  • Stiftgehäuse mit Flansch sind mit Befestigungsringen für gängige Panelstärken kompatibel und ermöglichen abgedichtete Durchführungen ohne kundenspezifische Hardware.
  • Vereinfachte Teileplanung
  • Verwendet das bewährte DEUTSCH Common Contact System, wodurch sich die Teilevielfalt programmübergreifend reduzieren lässt.

Technische Daten

Eigenschaften Spezifikation
Gehäusetyp NTSEAL Buchsengehäuse für Stiftkontakte; verfügbar in den Varianten mit 18, 20, 26, 36, 38 und 48 Polen.
Kontaktsystem DEUTSCH Common Kontakte, Größe 12, 16 und 20.
Abdichtung IP67, IP68 und IP6K9K mit Backshell.
Betriebstemperatur -40° to 125°C
Strombelastbarkeit 7,5 A, 13 A und 25 A bei 125 °C, abhängig von der Kontaktgröße.
Betriebsspannung 12-V- und 24-V-Systeme
Steckhilfe Integrierter Verriegelungshebel bei Varianten mit hoher Polzahl für einen gleichmäßigeren Steckvorgang.
Fehlsteckschutz Vier Kodierungen mit Farboptionen.
Montagehilfen TPA und optional CPA
Panelmontage Stiftgehäuse mit Flansch unterstützen Befestigungsringe für Panels mit 1,5 mm, 3,0 mm, 3,5 mm und 4,0 mm Dicke.
Werkstoffe Gehäuse, CPA and TPA in PBT.
Zubehör Backshells, sealing plugs, caps and mounting clips available.

Anwendungen aus der Praxis

NTSEAL-Stiftgehäuse für Stiftkontakte

  • Motor, E-Motor und Getriebe
  • Für ECU- und Sensorabzweige, Getriebesteuerungen sowie Wechselrichter- und Motorpositionsrückmeldungen, bei denen eine abgedichtete Bulkhead-Durchführung erforderlich ist. Der Flansch in Kombination mit dem Befestigungsring unterstützt die Panelintegration im Bereich des Antriebsstrangs.
  • Fahrwerk und Kabine
  • Für ABS- und Bremssteuerungen, Lenksysteme, HVAC-Module sowie Kabelbaum-Knotenpunkte im Instrumentenpanel. Kodierungen und Farboptionen erleichtern Wartung und Service in beengten Einbauräumen.
  • Vernetzte und intelligente Bussysteme
  • Für Telematik-, Gateway- und Kamerakabelbäume. Optionen mit hoher Packungsdichte ermöglichen die Kombination von Daten und Niedrigstromversorgung in einer einzigen Schnittstelle für Karosserieelektronik.
  • Laden und Batterie
  • Für Niedervolt-Kabelbäume in On-Board-Ladegeräten, Batteriemanagementsystemen und Hilfsstromversorgungen. Temperatur- und Dichtleistung unterstützen den Einsatz in Bereichen mit Kühlluftströmung und Spritzwasserbelastung.
  • Energieverteilung und Energiemanagement
  • Für Sicherungs- und Relaiskästen, Stromverteilungsmodule und hybride Knotenpunkte, die Kontakte der Größe 12 für höhere Ströme sowie Kontakte der Größen 16 und 20 für Signalleitungen in einem Steckverbinder kombinieren.
  • Abgasnachbehandlung und Bulkhead-Montage
  • Für Dosiersteuergeräte, Sensoren und Heizkreise, die an Rahmen oder Karosseriepanelen montiert sind, wo werkzeuglose Panelmontage und zuverlässige Abdichtung erforderlich sind.
  • Landmaschinen, Baumaschinen sowie Lkw und Busse
  • Für den Einsatz in anspruchsvollen Nutzfahrzeugen, die robuste, abgedichtete Steckverbindungen für eine lange Lebensdauer erfordern.
FAQ

Häufig gestellte Fragen

NTSEAL-Stiftgehäuse für Stiftkontakte

F: Was ist ein NTSEAL Gehäuse für Stiftkontakte und wie unterscheidet es sich von der Steckerversion?

A: In der NTSEAL Steckverbinderfamilie ist das Gehäuse für Stiftkontakte das sogenannte Stiftgehäuse, das im Katalog teilweise als Buchsengehäuse (Receptacle) bezeichnet wird. Es wird mit dem Stecker kombiniert, der Buchsenkontakte enthält. Stiftgehäuse sind mit oder ohne Flansch für die Panelmontage erhältlich und verfügen über Farb- und Kodierungen zur Vermeidung von Fehlsteckungen. Siehe Poltabellen und Kodierungsbeispiele auf den Seiten 3 bis 8 des Datenblatts.

 

F: Welche Schutzart erreichen diese Gehäuse im Einsatz?

A: In Kombination mit der passenden Backshell erreicht NTSEAL die Schutzarten IP67, IP68 und IP6K9K gegen Staub, zeitweiliges Untertauchen und Hochdruckreinigung. Diese Schutzklassen unterstützen Anwendungen im Motorraum, Fahrwerk sowie in Reinigungsumgebungen.

 

F: Welche Temperatur- und Vibrationsanforderungen sind zu berücksichtigen?

A: Der Betriebstemperaturbereich liegt bei –40 °C bis 125 °C (–40 °F bis 257 °F). Die Serie ist für Vibrationen auf Motorebene ausgelegt und wird daher in Bereichen wie Motor, E-Motor, Getriebe und Fahrzeugrahmen eingesetzt.

 

F: Welche Systemspannungen und Kontaktströme werden unterstützt?

A: NTSEAL wird in 12-Volt- und 24-Volt-Fahrzeugsystemen eingesetzt. Die Strombelastbarkeit hängt von der Kontaktgröße bei 125 °C ab: ca. 7,5 A (Größe 20), 13 A (Größe 16) und 25 A (Größe 12).

 

F: Welche DEUTSCH Kontakte sind mit diesen Stiftgehäusen kompatibel und welche Leiterquerschnitte können verwendet werden?

A: NTSEAL verwendet das DEUTSCH Common Contact System in den Größen 20, 16 und 12. Typische Leiterquerschnitte sind 0,5 bis 1,5 mm² (Größe 20), 1,0 bis 2,5 mm² (Größe 16) und 2,0 bis 6,0 mm² (Größe 12).

 

F: Welche Polzahlen sind für Stiftgehäuse verfügbar?

A: Die Produktfamilie umfasst 18, 20, 26, 36, 38 und 48 Polzahlen. Die Kontaktbestückung variiert je nach Gehäusegröße und ermöglicht die Kombination von Leistungs- und Signalübertragung in einem Steckverbinder. Details finden Sie auf den Seiten 3 bis 8 des Datenblatts.

 

F: Verfügen die Gehäuse über Sicherungsfunktionen für Kontaktverriegelung und Steckverbindung?

A: Ja. Die Terminal Position Assurance (TPA) stellt sicher, dass jeder gecrimpte Kontakt korrekt sitzt. Die Connector Position Assurance (CPA) verhindert ein unbeabsichtigtes Lösen der Verriegelung nach dem Stecken. Beide Funktionen sind in das System integriert. Siehe Funktionsübersicht auf Seite 1 des Datenblatts.

 

F: Gibt es eine Steckhilfe für Varianten mit hoher Polzahl?

A: Die Steckverbinder mit 26, 36, 38 und 48 Polen verfügen über einen integrierten Verriegelungshebel, der den Steckvorgang unterstützt und die Montage beschleunigt.

 

F: Welche Optionen für die Panelmontage gibt es und wie wird der passende Befestigungsring ausgewählt?

A: Stiftgehäuse sind mit Flansch für die Panelmontage oder ohne Flansch für Inline-Anwendungen erhältlich. Befestigungsringe sind farbcodiert für gängige Paneldicken, z. B. 1,5 mm, 3,0 mm, 3,5 mm und 4,0 mm. Siehe Tabellen zu den Befestigungsringen im Datenblatt.

 

F: Welche Backshells und Zubehörteile sind kompatibel?

A: Backshells sind mit 180°- und 90°-Kabelabgängen erhältlich. Die 90°-Variante kann in Kombination mit der 180°-Basis um 360° gedreht werden. Zubehör umfasst Blindstopfen, Schutzkappen und Befestigungsclips.

 

F: Welche Kodierungsoptionen verhindern Fehlsteckungen im Service?

A: Es stehen vier Kodierungen (A, B, C, D) zur Verfügung. Zusätzlich sind diese farbcodiert (schwarz, grau, grün, blau), um die Zuordnung im Betrieb und Service zu erleichtern.

 

F: Welche Materialien werden für Gehäuse und Verriegelungselemente verwendet?

A: Gehäuse, CPA und TPA bestehen aus PBT. Dieses Material bietet eine ausgewogene Kombination aus Festigkeit, Maßstabilität und chemischer Beständigkeit für Transportanwendungen.

 

F: Wo finde ich Informationen zu Crimp- und Montageprozessen sowie Prüfdaten?

A: Verwenden Sie die Anwendungsspezifikation 114-32209 für Crimp- und Montageprozesse sowie die Produktspezifikation 108-101662 für Leistungs- und Prüfdaten.

 

F: Wie wähle ich die richtige Kontaktkombination für verschiedene Anwendungsbereiche, z. B. Motorraum oder Batterie/Ladesystem?

A: Wählen Sie zunächst basierend auf Strombedarf und Leiterquerschnitt, anschließend nach benötigter Polzahl und Schutzart. Beispiel: Verwenden Sie Größe-12-Kontakte für Ströme um 25 A bei 125 °C und planen Sie IP6K9K für Anwendungen mit Hochdruckreinigung.

 

WEITERE HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN LESEN

 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Gemischte und Hybrid-Steckverbinder  Ja | Nein

  • Steckverbinderform  Rechteckig

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchse | Stiftgehäuse

  • Abdichtbar  Ja

  • Primäre Verriegelungsfunktion  Ins Gehäuse integriert | Rastfeder

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht | Kabel-an-Kabel

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  18 | 20 | 26 | 36 | 38 | 48

  • Anzahl der Reihen  4 | 5 | 6 | 7

Elektrische Kennwerte

  • Nominalspannungs-Architektur (V) 12 | 24 | 48 | 60

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Blau | Grau | Grün | Schwarz

  • Steckverbinder und Kodierungscode  A | B | C | D

Kontaktmerkmale

  • Kontakttyp  Stecksockel | Stift

  • Kontaktgröße  Größe 12 | Größe 16 | Größe 20

  • Stiftdurchmesser (mm) 1 | 1.55 | 2.37

  • Stiftdurchmesser (in) .039 | .061 | .093

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 13 | 25

Montage und Anschlusstechnik

  • Gegensteckführung  Mit

  • Gegensteckführungstyp  Kodiert

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Freihängend (In-Line)

Gehäusemerkmale

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) 3,53 | 3.5

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in) .138 | .14

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

  • Betriebstemperatur (max)  125 °C [ 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Leistung | Strom und Signale

Weitere

  • Steckverbinder-Positionssicherung (CPA)  Ja | Nein

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.