Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Auf einen Blick

NTSEAL Buchsengehäuse für Buchsenkontakte

  • Kontaktkammern: 18 / 20 / 26 / 36 / 38 / 48 
  • Kontaktsystem: DEUTSCH Größe 20, 16, 12 (variiert je nach Position) 
  • Abdichtung: IP67 / IP68, und bis zu IP6K9K mit Backshell 
  • Temperaturbereich: −40 °C bis +125 °C

Wichtige Vorteile:

NTSEAL Buchsengehäuse für Buchsenkontakte

Für Anwendungen im Industrie- und Nutzfahrzeugbereich sind NTSEAL Buchsengehäuse eine überzeugende Lösung, wenn typische Ausfallursachen wie Feuchtigkeitseintritt, Abriebbewegungen (Fretting) und lockere Kontakte vermieden werden sollen.

  • Einfache Abdichtung NTSEAL Buchsengehäuse unterstützen IP67/IP68 und erreichen in Kombination mit einem Backshell bis zu IP6K9K – ideal für Hochdruckreinigung und Unterbodenexposition. 
  • Sie reduzieren das Montagerisiko. Die integrierte Kontaktpositionssicherung (TPA) unterstützt die Kontrolle des korrekten Kontaktsitzes, die Steckverbinder-Positionssicherung (CPA) hilft, ein unbeabsichtigtes Lösen der Steckverbindung zu verhindern. Weniger Nacharbeit am Montageplatz, weniger Beanstandungen im Feldeinsatz. 
  • Damit können Sie Schaltkreise konsolidieren. NTSEAL Buchsengehäuse mit höherer Kontaktdichte ermöglichen mehr Stromkreise in einer einzigen Schnittstelle, einschließlich kombinierter Signal-/Leistungs-Layouts in bestimmten Polbildern. 
  • Sie helfen, Fehlpaarungen zu vermeiden. Vier Kodieroptionen/-farben erleichtern den Schutz von Varianten und Serviceabläufen.

Wichtige Merkmale

NTSEAL Buchsengehäuse für Buchsenkontakte

Eigenschaften Spezifikation
Gehäusetyp Stecker- (Buchsen-)gehäuse für Buchsenkontakte
Polzahl 18 / 20 / 26 / 36 / 38 / 48
Kontaktsystem DEUTSCH Kontaktsystem; Kontaktgrößen 20 / 16 / 12 (abhängig von der Polzahl)
18-polige Ausführung Größe 16 × 18
20-polige Ausführung Größe 20 × 16 + Größe 16 × 4
26-polige Ausführung Größe 20 × 18 + Größe 16 × 4 + Größe 12 × 4
36-polige Ausführung Größe 20 × 26 + Größe 16 × 4 + Größe 12 × 6
38-polige Ausführung Größe 16 × 38
48-polige Ausführung Größe 20 × 16 + Größe 16 × 8
Schutzart: IP67 / IP68; mit Backshell bis zu IP6K9K
Temperaturbereich −40 °C bis +125 °C
Kontaktpositionssicherung (TPA) Integrierte TPA
Steckverbinder-Positionssicherung (CPA) Integrierte CPA; 20-polige Variante auch ohne CPA erhältlich
Kodierungsoptionen 4 Kodierungsoptionen / Farben (A-D)
Verriegelungshebel Integrierter Hebel bei 26-/36-/38-/48-poligen Gehäusen
Zubehör Backshells, Dichtstopfen, abgedichtete Schutzkappen, Montageclips

Anwendungen aus der Praxis

NTSEAL Buchsengehäuse für Buchsenkontakte

  • Lkw und Busse: Fahrgestell-zu-Aufbau- und Unterboden-Verbindungsstellen mit Exposition gegenüber Spritzwasser und Salz; hochdichte Schnittstellen (18–48-polig) zur Reduzierung der Steckverbinderanzahl. 
  • Baumaschinen: Schnittstellen im Motorraum und an den Rahmenlängsträgern, die für Beständigkeit von −40 °C bis +125 °C sowie eine zuverlässige Abdichtung ausgelegt sein müssen; hebelunterstütztes Stecken bei Gehäusen mit höherer Polzahl für eine schnellere Montage und Wartung. 
  • Landwirtschaftsfahrzeuge: Anwendungen mit Exposition gegenüber Feuchtigkeit und Chemikalien sowie hoher Variantenvielfalt, bei denen Kodieroptionen helfen, Fehlsteckungen bei Reparaturen zu vermeiden. 
  • Materialtransport (Gabelstapler): kompakte Bauräume, in denen TPA/CPA helfen, nicht vollständig eingesetzte Kontakte und Probleme durch unvollständiges Stecken zu vermeiden. 
  • Marine/Küsten- und Sonderfahrzeuge: abgedichtete Schnittstellen für korrosionsanfällige Umgebungen; IP67/IP68-Abdichtung, mit Backshell bis zu IP6K9K, wenn Hochdruckreinigung zum Einsatzalltag gehört.
FAQ

Häufig gestellte Fragen

NTSEAL Buchsengehäuse für Buchsenkontakte

F: Sind dies die Gehäuse für weibliche Anschlüsse (Buchsenkontakte)?

A: Ja – es handelt sich um Steckergehäuse (Buchsengehäuse) der NTSEAL Steckverbinderfamilie, die für Buchsenkontakte ausgelegt sind.

 

F: Wie entscheide ich zwischen „mit CPA“ und „ohne CPA“?

A: Wenn Sie eine zusätzliche sekundäre Verriegelung zur Reduzierung eines unbeabsichtigten Lösens der Steckverbindung im Service benötigen, wählen Sie die Variante mit CPA. Für bestimmte Anforderungen an Bauraum und Service werden 20-polige Buchsengehäuse auch ohne CPA angeboten.

 

F: Was ist erforderlich, um IP6K9K zu erreichen?

A: Mit einem Backshell kann die Schutzart IP6K9K erreicht werden.

 

F: Welche Kontaktgrößen passen zu diesen Steckdosengehäusen?

A: NTSEAL Steckverbinder verwenden DEUTSCH Kontakte der Größen 20, 16 und 12 – abhängig von Polzahl und Kontaktanordnung.

 

F: Was ist, wenn ich nicht jede Kammer bestücke?

A: Verwenden Sie die angegebenen Dichtstopfen für ungenutzte Kammern, um den Umgebungsschutz aufrechtzuerhalten.

 

F: Kann ich Kappen und Clips für Schutz und Montage bestellen?

A: Ja, abgedichtete Kappen und Montageclips sind als Zubehör für NTSEAL Steckverbinder erhältlich.

 

WEITERE HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN LESEN

 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Gemischte und Hybrid-Steckverbinder  Ja | Nein

  • Steckverbinderform  Rechteckig

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchsengehäuse | Stecker

  • Abdichtbar  Ja

  • Primäre Verriegelungsfunktion  Ins Gehäuse integriert | Rastfeder

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht | Kabel-an-Kabel

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  18 | 20 | 26 | 36 | 38 | 48

  • Anzahl der Reihen  4 | 5 | 6 | 7 | 8

Elektrische Kennwerte

  • Nominalspannungs-Architektur (V) 12 | 24 | 48 | 60

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Blau | Grau | Grün | Schwarz

  • Steckverbinder und Kodierungscode  A | B | C | D

Kontaktmerkmale

  • Kontakttyp  Buchse | Stecksockel

  • Kontaktgröße  Größe 12 | Größe 16 | Größe 20

  • Stiftdurchmesser (mm) 1 | 1.55

  • Stiftdurchmesser (in) .039 | .061

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 13 | 25

Montage und Anschlusstechnik

  • Gegensteckführung  Mit

  • Gegensteckführungstyp  Kodiert

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Freihängend (In-Line)

Gehäusemerkmale

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) 1.75 | 3.5

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in) .068 | .138

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

  • Betriebstemperatur (max)  125 °C [ 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Leistung | Strom und Signale

Weitere

  • Steckverbinder-Positionssicherung (CPA)  Ja | Nein

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.