F: Wie wähle ich den richtigen NTSEAL-Steckverbinder-Befestigungsring aus?
A: Wählen Sie den NTSEAL-Steckverbinder-Montagering entsprechend der Paneldicke. Die Varianten der Serie 2366517 decken Paneldicken von 1,5 mm, 3,0 mm, 3,5 mm und 4,0 mm ab, jeweils mit definierter Farbcodierung und Teilenummer.
F: Welche Teilenummern haben die NTSEAL-Steckverbinder-Montageringe je nach Paneldicke?
A: 1,5 mm: 2366517-1 (gelb). 3,0 mm: 2366517-2 (grau). 3,5 mm: 2366517-3 (grün). 4,0 mm: 2366517-4 (blau).
F: Welches Material und welchen Temperaturbereich sollte ich berücksichtigen?
A: NTSEAL-Steckverbinder und -Zubehör haben einen Betriebstemperaturbereich von –40 bis 125 °C.
WEITERE HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN LESEN