Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Wichtige Vorteile:

NTSEAL Steckverbinder-Dichtstopfen

  • Schützen Sie unbenutzte Hohlräume in einem NTSEAL-Verbinder: NTSEAL-Steckverbinder-Kavitätenstopfen dienen als Dichtstopfen für ungenutzte Steckverbinderkavitäten und können dazu beitragen, das Eindringen von Staub, Schmutz und Feuchtigkeit in offene Kavitätspositionen zu reduzieren.
  • Unterstützung für anspruchsvolle Umgebungen: Verwenden Sie diese NTSEAL-Steckverbinder-Dichtstopfen als Zubehör für Steckverbinder in anspruchsvollen Umgebungen, wenn diese Spritzwasser, Schlamm, Vibrationen oder häufiger Reinigung ausgesetzt sind.
  • Beschleunigen Sie die Variantenarbeit bei Leitungssätzen: NTSEAL-Steckverbinder-Dichtstopfen sind hilfreich, wenn dasselbe Steckverbindergehäuse in mehreren Ausführungen verwendet wird, jedoch nicht jeder Stromkreis bestückt ist (typisch für Plattformen in Industrie- und Nutzfahrzeugen).
  • Vereinfachen Sie die Teileauswahl: Wählen Sie unsere Dichtstopfen für Steckverbinder nach Kontaktkammerdurchmesser – Optionen für 1,9 mm, 2,0 mm oder 2,5 mm – damit Ihre Stückliste (BOM) exakt zur Kontaktkammergröße Ihres Steckverbinders passt.
  • Abdeckung gängiger Einsatzbereiche: Die Dichtstopfen verfügen über einen Betriebstemperaturbereich von –40 bis 125 °C und eignen sich damit für viele elektrische Einsatzbereiche in Industrie- und Nutzfahrzeuganwendungen.
  • Werkstoff für Steckverbinderzubehör geeignet: Das Dichtstopfenmaterial PBT GF15 unterstützt einen robusten Stopfenkörper für die Handhabung in der Montage sowie für Servicearbeiten im Feld.
  • Verbessern Sie die Konsistenz über Fahrzeugflotten hinweg: Für Lkw und Busse unterstützen NTSEAL-Steckverbinder-Dichtstopfen konsistente Steckverbinderkonfigurationen, während unterschiedliche Ausstattungsvarianten und regionale Anforderungen berücksichtigt werden.
  • Zuverlässig bei Offroad-Einsatzprofilen: Für Baumaschinen und landwirtschaftliche Fahrzeuge hilft dieses abgedichtete Wire-to-Wire-Steckverbinderzubehör dabei, ungenutzte Kontaktkammern zu managen, in denen häufig Schmutz- und Feuchtigkeitseinwirkung auftreten.
  • Unterstützen Sie die Verfügbarkeit von Anlagen und Geräten: Für Gabelstapler können NTSEAL-Steckverbinder-Dichtstopfen dazu beitragen, Plattformvarianten zu vereinfachen und gleichzeitig ungenutzte Kavitäten im täglichen Betrieb und bei Wartungsarbeiten zuverlässig geschlossen zu halten.
  • Unterstützung bei Prüfung und Vorkommissionierung: Farbvarianten ermöglichen schnelle Sichtprüfungen während der Montage und im Service, insbesondere wenn Teams für dieselbe NTSEAL-Steckverbinderfamilie mehrere Kavitätsgrößen und Stopfentypen vorkommissionieren.

Wichtige Merkmale:

NTSEAL Steckverbinder-Dichtstopfen

 

Eigenschaften Details
Produkttyp Kontaktkammerstecker
Kontaktkammer 1,9 mm, 2,0 mm, 2,5 mm
Material PBT GF15 (ein steifer Kunststoff mit Glasfaserverstärkung)
Betriebstemperaturbereich –40 bis 125 °C
Primäre Produktfarben Blau, Grau, Grün, Gelb, Lila

 

Anwendungen aus der Praxis

NTSEAL Steckverbinder-Dichtstopfen

  • Lkw: Kabelbaumvarianten und stark beanspruchte Expositionsbereiche, in denen Staub, Spritzwasser von der Fahrbahn und Servicehandhabung den Nutzen des Verschließens ungenutzter Kavitäten erhöhen. 
  • Busse: Häufige Waschzyklen und lange Einsatzdauer, bei denen Ingenieur:innen darauf achten, abgedichtete Steckverbinder-Schnittstellen über verschiedene Flottenkonfigurationen hinweg konsistent zu halten. 
  • Baumaschinen: Offroad-Schmutz und Vibrationen, bei denen ungenutzte Kavitäten zu Kontaminationspfaden werden können, wenn sie offen bleiben. 
  • Landwirtschaftliche Fahrzeuge: Schlamm, Feuchtigkeit und saisonale Wartung, bei denen Teams häufig eine einheitliche Steckverbinderplattform beibehalten und Stromkreise je nach Anbaugeräten und Ausstattungsoptionen bestücken. 
  • Gabelstapler: Staub und tägliche Stoßbelastungen, bei denen vereinfachte Kabelbaumvarianten in Kombination mit abgedichteten Steckverbindern die Verfügbarkeitsziele unterstützen können. 
FAQ

Häufig gestellte Fragen

NTSEAL Steckverbinder-Dichtstopfen

F: Wofür werden NTSEAL-Steckverbinder-Dichtstopfen verwendet?

A: Sie dienen dazu, ungenutzte Kavitäten in einem NTSEAL-Steckverbinder zu verschließen, sodass offene Kavitätspositionen abgedichtet sind, wenn kein Kontakt installiert ist.

 

F: Wie wähle ich den richtigen NTSEAL-Steckverbinderdichtstopfen aus?

A: Passen Sie den Stopfen an den Kavitätsdurchmesser in Ihrem Steckverbindergehäuse an (1,9 mm, 2,0 mm oder 2,5 mm). Wählen Sie anschließend die passende Teilenummer und Farbe für Ihren Aufbau und Ihre Steckverbinderkonfiguration aus.

 

F: Welchen Temperaturbereich unterstützen diese NTSEAL-Steckverbinder-Dichtstopfen?

A: Der Betriebstemperaturbereich liegt bei –40 °C bis 125 °C.

 

F: Aus welchem Material sind die Dichtungen und Stopfen hergestellt?

A: PBT GF15 (ein verstärkter Kunststoff).

 

F: Benötige ich Blindstopfen, wenn mein NTSEAL-Steckverbinder optionale Kontakte hat?

A: Wenn Ihr Design einige Kavitäten ungenutzt lässt (was bei Plattformvarianten häufig vorkommt), können Blindstopfen dazu beitragen, diese ungenutzten Kavitäten zu verschließen, während Sie nur die tatsächlich benötigten Kontakte bestücken.

 

WEITERE HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN LESEN

 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinderdichtungs- und Steckertyp  Dichtstopfen

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Blau | Gelb | Grau | Grün | Lila

  • Primärproduktmaterial  PBT GF15

Abmessungen

  • Durchmesser der Kontaktkammer (mm) 1,9 | 2 | 2.5 | 3.88

  • Durchmesser der Kontaktkammer (in) .074 | .078 | .098 | .152

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

  • Betriebstemperatur (max)  125 °C [ 257 °F ]

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Carton

  • Verpackungsmenge  16000

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.