F: NTSEAL-Steckverbinder-Backshells und -Kappen mit 90°- und 180°-Kabelabgängen für abgedichtete Steckverbinderanwendungen.
A: Verwenden Sie eine NTSEAL-Steckverbinder-Backshell, wenn Sie eine kontrollierte Kabelabgangsrichtung benötigen (je nach Ausführung 90° oder 180°). Verwenden Sie eine NTSEAL-Steckverbinderkappe, wenn der Steckverbinder nicht gesteckt ist und Sie eine Abdeckung der Schnittstelle während Vormontage, Lagerung oder Service benötigen.
F: Wann sollte ich mich für einen 90° oder 180° Kabelausgang entscheiden?
A: Ein 90°-Kabelabgang ist vorteilhaft, wenn das Kabel aufgrund begrenzter Bauräume unmittelbar umgelenkt werden muss. Ein 180°-Kabelabgang eignet sich, wenn das Kabel zunächst gerade geführt werden kann und erst später gebogen wird. Beide Optionen sind – abhängig von der jeweiligen Teilenummer – innerhalb der NTSEAL-Steckverbinder-Backshells- und -Kappenfamilie verfügbar.
F: Welche Umgebungsanforderungen gelten für NTSEAL-Steckverbinder-Backshells und -Kappen?
A: Diese Zubehörteile bieten einen Betriebstemperaturbereich von –40 °C bis +125 °C sowie Schutzarten gemäß IPX4 und IPX8. Für Dichtheitsanforderungen auf Steckverbindersystemebene verweisen unsere NTSEAL-Steckverbinderdokumentationen – abhängig von der jeweiligen Konfiguration – auf entsprechende Dichtigkeitsklassen (in Kombination mit Backshell).
WEITERE HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN LESEN