NTSEAL Steckverbinder

Häufig gestellte Fragen

F: Was ist ein NTSEAL Steckverbinder?

A: NTSEAL ist Teil der DEUTSCH Steckverbinderlinie von TE, eine Familie hochdichter, hybrider, abgedichteter Wire-to-Wire-Steckverbinder, die in 18-, 20-, 26-, 36-, 38- und 48-poligen Varianten verfügbar sind und DEUTSCH Kontakte der Größen 12, 16 und 20 verwenden.


F: Wofür stehen TPA und CPA?


A: TPA steht für Terminal Position Assurance und unterstützt die korrekte Installation der Kontakte. CPA steht für Connector Position Assurance und unterstützt die korrekte Montage sowie den Schutz vor unbeabsichtigtem Trennen der Steckverbindung.

 

F: Welche Schutzarten und Temperaturbereiche gelten?

A: In Kombination mit einer Backshell ist NTSEAL nach IP67, IP68 und IP6K9K klassifiziert. Der Betriebstemperaturbereich reicht von –40 °C bis 125 °C (–40 °F bis 257 °F).

 

F: In welchen Märkten kann ein NTSEAL Steckverbinder verwendet werden?
A:
 Der NTSEAL 20P Steckverbinder kann in verschiedenen Bereichen wie der LKW-, Bus-, Bau- und Agrarindustrie eingesetzt werden.

 

F: Was sind die geeigneten Anwendungsgebiete für NTSEAL Steckverbinder?
A: NTSEAL Steckverbinder können über Inline-Kabel-an-Kabel-Montagen oder Chassis-Befestigungen für Motor, Fahrwerk, Nachbehandlung und Automatisierung eingesetzt werden.

 

F: Was sind die wichtigsten Merkmale und Vorteile des NTSEAL-Systems?
A:

  1. Optimale Flexibilität mit hybrider Kontaktkammer und Flanschmontageoptionen
  2. Gewährleistet eine enge Abdichtung und minimiert Schäden während der Reparatur mit DEUTSCH Kontakten ohne Rastzunge
  3. Integrierte Kontakt-Positionssicherung (TPA) und Steckverbinder-Positionssicherung (CPA)
  4. Integrierter Verriegelungshebel für einfacheres Stecken/Trennen

 

F: Wie hoch ist die IP-Schutzart des NTSEAL-Steckerportfolios?
A:
Erreicht IP67-, IP68- und IP6K9K-Abdichtungen (mit Abdeckkappen)

 

F: Was sind die Anforderungen an die Betriebstemperatur? 
A:
  Etwa –40 °C bis 125 °C.

 

F: Wie hoch ist der Betriebsstrom der NTSEAL-Stecker? 
A: 7,5 A / 13 A (bei 125 °C).

 

F: Aus welchen Materialien besteht der NTSEAL Steckverbinder?
A:
 PBT für das Gehäuse und Silikon für die Abdichtung.

 

F: Welches Zubehör ist für den NTSEAL-Steckverbinder erhältlich?
A.
NTSEAL connector accessories include backshells, mounting rings, sealing plugs and mounting clips. 

NTSEAL Stiftgehäuse

Häufig gestellte Fragen

F: Was ist ein NTSEAL Gehäuse für Stiftkontakte und wie unterscheidet es sich von der Steckerversion?

A: In der NTSEAL Steckverbinderfamilie ist das Gehäuse für Stiftkontakte das sogenannte Stiftgehäuse, das im Katalog teilweise als Buchsengehäuse (Receptacle) bezeichnet wird. Es wird mit dem Stecker kombiniert, der Buchsenkontakte enthält. Stiftgehäuse sind mit oder ohne Flansch für die Panelmontage erhältlich und verfügen über Farb- und Kodierungen zur Vermeidung von Fehlsteckungen. Siehe Poltabellen und Kodierungsbeispiele auf den Seiten 3 bis 8 des Datenblatts.

 

F: Welche Schutzarten erreichen diese Gehäuse im Einsatz?

A: In Kombination mit der passenden Backshell erreicht NTSEAL die Schutzarten IP67, IP68 und IP6K9K gegen Staub, zeitweiliges Untertauchen und Hochdruckreinigung. Diese Schutzarten unterstützen Anwendungen im Motorraum, im Fahrwerk sowie in Reinigungsumgebungen.

F: Welche Temperatur- und Vibrationsanforderungen sind zu berücksichtigen?

A: Der Betriebstemperaturbereich liegt bei –40 °C bis 125 °C. Die Serie ist für Vibrationen auf Motorebene ausgelegt und wird daher in Bereichen wie Motor, E-Motor, Getriebe und Fahrzeugrahmen eingesetzt.

 

F: Welche Systemspannungen und Kontaktströme werden unterstützt?

A: NTSEAL wird in 12-Volt- und 24-Volt-Fahrzeugsystemen eingesetzt. Die Strombelastbarkeit hängt von der Kontaktgröße bei 125 °C ab: ca. 7,5 A (Größe 20), 13 A (Größe 16) und 25 A (Größe 12).

 

F: Welche DEUTSCH Kontakte sind mit diesen Stiftgehäusen kompatibel und welche Leiterquerschnitte können verwendet werden?

A: NTSEAL verwendet das DEUTSCH Common Contact System in den Größen 20, 16 und 12. Typische Leiterquerschnitte sind 0,5 bis 1,5 mm² (Größe 20), 1,0 bis 2,5 mm² (Größe 16) und 2,0 bis 6,0 mm² (Größe 12).

 

F: Welche Polzahlen sind für Stiftgehäuse verfügbar?

A: Die Produktfamilie umfasst 18, 20, 26, 36, 38 und 48 Polzahlen. Die Kontaktbestückung variiert je nach Gehäusegröße und ermöglicht die Kombination von Leistungs- und Signalübertragung in einem Steckverbinder. Details finden Sie auf den Seiten 3 bis 8 des Datenblatts.

 

F: Verfügen die Gehäuse über Sicherungsfunktionen für Kontaktverriegelung und Steckverbindung?

A: Ja. Die Terminal Position Assurance (TPA) stellt sicher, dass jeder gecrimpte Kontakt korrekt sitzt. Die Connector Position Assurance (CPA) verhindert ein unbeabsichtigtes Lösen der Verriegelung nach dem Stecken. Beide Funktionen sind in das System integriert. Siehe Funktionsübersicht auf Seite 1 des Datenblatts.

 

F: Gibt es eine Steckhilfe für Varianten mit hoher Polzahl?

A: Die Steckverbinder mit 26, 36, 38 und 48 Polen verfügen über einen integrierten Verriegelungshebel, der den Steckvorgang unterstützt und die Montage beschleunigt.

 

F: Welche Optionen für die Panelmontage gibt es und wie wird der passende Befestigungsring ausgewählt?

A: Stiftgehäuse sind mit Flansch für die Panelmontage oder ohne Flansch für Inline-Anwendungen erhältlich. Befestigungsringe sind farbcodiert für gängige Paneldicken, z. B. 1,5 mm, 3,0 mm, 3,5 mm und 4,0 mm. Siehe Tabellen zu den Befestigungsringen im Datenblatt.

 

F: Welche Backshells und Zubehörteile sind kompatibel?

A: Backshells sind mit 180°- und 90°-Kabelabgängen erhältlich. Die 90°-Variante kann in Kombination mit der 180°-Basis um 360° gedreht werden. Zubehör umfasst Blindstopfen, Schutzkappen und Befestigungsclips.

 

F: Welche Kodierungsoptionen verhindern Fehlsteckungen im Service?

A: Es stehen vier Kodierungen (A, B, C und D) zur Verfügung. Zusätzlich sind diese farbcodiert (schwarz, grau, grün, blau), um die Zuordnung im Betrieb und Service zu erleichtern.

 

F: Welche Materialien werden für Gehäuse und Verriegelungselemente verwendet?

A: Gehäuse, CPA und TPA bestehen aus PBT. Dieses Material bietet eine ausgewogene Kombination aus Festigkeit, Maßstabilität und chemischer Beständigkeit für Anwendungen im Transportbereich.

 

F: Wo finde ich Informationen zu Crimp- und Montageprozessen sowie Prüfdaten?

A: Verwenden Sie die Anwendungsspezifikation 114-32209 für Crimp- und Montageprozesse sowie die Produktspezifikation 108-101662 für Leistungs- und Prüfdaten.

F: Wie wähle ich die richtige Kontaktkombination für verschiedene Anwendungsbereiche, z. B. Motorraum oder Batterie/Ladesystem?

A: Wählen Sie zunächst basierend auf Strombedarf und Leiterquerschnitt, anschließend nach benötigter Polzahl und Schutzart. Beispiel: Verwenden Sie Kontakte der Größe 12 für Ströme um 25 A bei 125 °C und planen Sie IP6K9K für Anwendungen mit Hochdruckreinigung.

NTSEAL Buchsengehäuse

Häufig gestellte Fragen

F: Handelt es sich hierbei um Gehäuse für Buchsenkontakte?

A: Ja – es handelt sich um Stecker (Buchsengehäuse) der NTSEAL Steckverbinderfamilie, die für Buchsenkontakte ausgelegt sind.

 

F: Wie entscheide ich zwischen „mit CPA“ und „ohne CPA“?

A: Wenn Sie eine zusätzliche Sekundärverriegelung zur Reduzierung unbeabsichtigten Trennens im Service benötigen, wählen Sie die Variante mit CPA. Für bestimmte Einbau- oder Serviceanforderungen sind 20-polige Buchsengehäuse auch ohne CPA erhältlich.

 

F: Was benötige ich, um IP6K9K zu erreichen?

A: Die Schutzart IP6K9K wird in Kombination mit einer Backshell erreicht.

 

F: Welche Kontaktgrößen sind mit diesen Buchsengehäusen kompatibel?

A: NTSEAL Steckverbinder verwenden DEUTSCH Kontakte in den Größen 20, 16 und 12, abhängig von Polzahl und Kontaktanordnung.

 

F: Was ist zu beachten, wenn nicht alle Kammern belegt werden?

A: Verwenden Sie die vorgesehenen Blindstopfen für ungenutzte Kammern, um den erforderlichen Umweltschutz sicherzustellen.

 

F: Kann ich Schutzkappen oder Clips für Schutz und Montage bestellen?

A: Ja – abgedichtete Schutzkappen und Befestigungsclips sind als Zubehör für NTSEAL Steckverbinder erhältlich.

NTSEAL Steckverbinder-Dichtstopfen

Häufig gestellte Fragen

F: Wofür werden NTSEAL Blindstopfen verwendet?

A: Sie verschließen ungenutzte Kammern in einem NTSEAL Steckverbinder, sodass offene Kavitäten abgedichtet sind, wenn kein Kontakt eingesetzt ist.

 

F: Wie wähle ich den richtigen NTSEAL Blindstopfen aus?

A: Wählen Sie den Blindstopfen entsprechend dem Kavitätsdurchmesser im Steckverbindergehäuse (1,9 mm, 2,0 mm oder 2,5 mm). Anschließend wählen Sie die passende Teilenummer und Farbkennzeichnung für Ihre Anwendung und Konfiguration.

 

F: Welchen Temperaturbereich unterstützen diese NTSEAL Dichtstopfen?

A: Der Betriebstemperaturbereich liegt bei –40 °C bis 125 °C.

 

F: Aus welchem Material bestehen diese Steckverbinder-Blindstopfen?

A: Das Material ist PBT GF15 (ein glasfaserverstärkter Kunststoff).

 

F: Benötige ich Blindstopfen, wenn mein NTSEAL Steckverbinder optionale Stromkreise hat?

A: Wenn in Ihrer Auslegung einige Kammern ungenutzt bleiben (z. B. bei Plattformvarianten), helfen Blindstopfen dabei, diese abzudichten, während nur die benötigten Stromkreise bestückt werden.

NTSEAL Steckverbinder-Befestigungsringe

Häufig gestellte Fragen

F: Wie wähle ich den richtigen Befestigungsring für NTSEAL Steckverbinder aus?

A: Wählen Sie den Befestigungsring des NTSEAL Steckverbinders entsprechend der Paneldicke aus. Die Optionen der Serie 2366517 decken Paneldicken von 1,5 mm, 3,0 mm, 3,5 mm und 4,0 mm ab, jeweils mit definierter Farbkennzeichnung und Teilenummer.

 

F: Welche Teilenummern gibt es für NTSEAL Befestigungsringe nach Paneldicke?

A:

1,5 mm: 2366517-1 (gelb)
3,0 mm: 2366517-2 (grau)
3,5 mm: 2366517-3 (grün)
4,0 mm: 2366517-4 (blau)

 

F: Welches Material und welchen Temperaturbereich sollte ich berücksichtigen?

A: NTSEAL Steckverbinder und Zubehör sind für einen Betriebstemperaturbereich von –40 °C bis 125 °C ausgelegt.

NTSEAL Steckverbinder-Backshells (Abdeckkappen)

Häufig gestellte Fragen

F: Wie wähle ich zwischen einer NTSEAL Backshell und einer NTSEAL Schutzkappe?

A: Verwenden Sie eine NTSEAL Backshell, wenn Sie eine definierte Kabelabgangsrichtung benötigen (90° oder 180°, abhängig von der Ausführung). Verwenden Sie eine NTSEAL Schutzkappe, wenn der Steckverbinder nicht gesteckt ist und Sie die Schnittstelle während Bereitstellung, Lagerung oder Service schützen möchten.

 

F: Wann sollte ich einen 90°- bzw. 180°-Kabelabgang wählen?

A: Ein 90°-Kabelabgang ist vorteilhaft, wenn das Kabel aufgrund begrenzter Einbauräume unmittelbar umgelenkt werden muss. Ein 180°-Kabelabgang eignet sich, wenn das Kabel zunächst gerade geführt und erst später gebogen werden kann. Beide Optionen sind je nach Teilenummer innerhalb der NTSEAL Backshell- und Schutzkappenfamilie verfügbar.

 

F: Welche Umwelt- und Temperaturanforderungen gelten für NTSEAL Backshells und Schutzkappen?

A: Diese Zubehörteile sind für einen Betriebstemperaturbereich von –40 °C bis 125 °C ausgelegt und bieten Abdichtung nach IPX4 und IPX8. Für die Abdichtleistung auf Systemebene verweist die NTSEAL Steckverbinderdokumentation auf die jeweiligen Schutzarten (in Kombination mit Backshell) abhängig von der Konfiguration.