Seccionador AMPACT con conector de anclaje de fijación por disparo (inglés)

Los seccionadores de media tensión II ILD-II AMPACT ofrecen un seccionamiento confiable en líneas eléctricas aéreas para mantenimiento o aislamiento de emergencia, reduciendo así el tiempo fuera de servicio. Los procedimientos estándar de aplicación de los conectores de derivación AMPACT de TE Connectivity se utilizan para realizar conexiones eléctricas y mecánicas de manera simultánea. Esta instalación aplica a la configuración con conector de derivación de fijación por disparo, en la que el conecto queda unido de forma permanente al conductor.