Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
Fácil instalación y seccionamiento confiable de redes eléctricas aéreas para reducir el tiempo de interrupción del servicio

Nuestros seccionadores de media tensión AMPACT ILD-II ofrecen seccionamiento confiable de líneas eléctricas aéreas durante mantenimiento o aislamiento de emergencia, lo que reduce los cortes del suministro. Combinan la confiabilidad de los componentes con cuchilla de cobre, una doble cadena de aisladores poliméricos y el conjunto de yugo de terminal de línea AMPACT. El resultado es un seccionador que se instala sin dispositivos de tensado. La tecnología AMPACT de terminal de línea se ha utilizado en el diseño de los seccionadores AMPACT ILD-II. Los yugos de terminal de línea se atornillan a dos aisladores poliméricos.

Los conjuntos con cuchilla de cobre se conectan a los conjuntos de yugo de terminal de línea AMPACT entre y debajo de la doble cadena de aisladores. Estos proporcionan espacio suficiente para el corte del conductor después de la instalación de los conectores AMPACT BAT o AMPACT de fijación por disparo tipo terminal de línea. Los procedimientos estándar de derivación AMPACT se utilizan para realizar conexiones eléctricas y mecánicas de manera simultánea.

Nuestros seccionadores de media tensión ILD-II se instalan en conductores estándar de aluminio cableado (AAC) o conductores de aluminio con refuerzo de acero (ACSR), en calibres de #2 a 954 AAC.

Características principales

  • Conexión mecánica y eléctrica simultánea mediante derivación AMPACT
  • No se requieren dispositivos de tensión de línea para la instalación
  • La doble cadena de aisladores poliméricos evita que el seccionador gire.
  • El conjunto de cuchilla de desconexión de cobre se suspende debajo de los aisladores, lo que simplifica el corte del conductor.
  1. Seccionador AMPACT con conector de anclaje de fijación por disparo (inglés)

Los seccionadores de media tensión II ILD-II AMPACT ofrecen un seccionamiento confiable en líneas eléctricas aéreas para mantenimiento o aislamiento de emergencia, reduciendo así el tiempo fuera de servicio. Los procedimientos estándar de aplicación de los conectores de derivación AMPACT de TE Connectivity se utilizan para realizar conexiones eléctricas y mecánicas de manera simultánea. Esta instalación aplica a la configuración con conector de derivación de fijación por disparo, en la que el conecto queda unido de forma permanente al conductor.

  1. Seccionador AMPACT con conector de anclaje atornillado (BAT) (inglés)

Los seccionadores de media tensión II ILD-II AMPACT ofrecen un seccionamiento confiable en líneas eléctricas aéreas para mantenimiento o aislamiento de emergencia, reduciendo así los cortes del suministro. Los procedimientos estándar de aplicación de los conectores de derivación AMPACT de TE Connectivity se utilizan para realizar conexiones eléctricas y mecánicas de manera simultánea. Esta instalación aplica a la configuración con conector de derivación atornillado y se realiza mediante fijación mecánica del conector al conductor.

Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

Pregunta: ¿De qué están hechos los seccionadores de media tensión AMPACT ILD de TE Connectivity? 

Respuesta: Los seccionadores de media tensión ILD de TE Connectivity están fabricados en aluminio fundido, con aisladores poliméricos y una cuchilla de cobre. El cuerpo en C y la cuña de derivación del terminal de línea están fabricados con aleaciones de aluminio. El herraje está fabricado en acero inoxidable 304. 

 

Pregunta: ¿En conductores de qué calibre puede usarse el AMPACT ILD de TE Connectivity? 

Respuesta: Los conectores AMPACT ILD de TE Connectivity pueden instalarse en conductores principales desde calibre #2 AAC hasta 954 AAC (7.41 mm - 28.58 mm). 

 

Pregunta: ¿Se necesitan herramientas especiales para instalar los seccionadores de media tensión AMPACT ILD? 

Respuesta: El seccionador se instala con la herramienta AMPACT o con llaves de impacto estándar de la industria.

  

Pregunta: ¿Con qué clase de voltaje funciona? 

Respuesta: Los seccionadores están disponibles en 5 clases de tensión y alcanzan hasta 69 kV. Las clases de voltaje incluyen 15, 29, 35, 46 y 69 kV. 

 

Pregunta: ¿Qué nivel de amperaje alcanza? 

Respuesta: El seccionador está disponible en 2 versiones: 900 A y 1,200 A de corriente continua. 
 

Pregunta: ¿Qué normas industriales cumple el seccionador AMPACT ILD? 

Respuesta: ANSI: C37.32, IEEE: C37.20, C37.34, CSA: C83 con certificación RUS 

 

Pregunta: ¿Pueden reutilizarse las derivaciones de terminal de línea AMPACT? 

Respuesta: TE recomienda utilizar un conector nuevo en cada instalación.  
 

Pregunta: ¿Se pueden instalar los conectores AMPACT ILD utilizando pértigas estándar de la industria? 

Respuesta: Sí, los conectores AMPACT ILD pueden instalarse con pértigas estándar usando el adaptador AMPACT de TE Connectivity. 

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Opciones de componentes de potencia  Accesorios para pértiga de maniobra | Cubierta aislada

  • Técnica de instalación  Instalación activada | cuña | Conector atornillado

Características de la configuración

  • Inspección visual  Sí

Características eléctricas

  • Clase de voltaje (kV) ≤ 15 | ≤ 35 | ≤ 69 | ≤ 29 | ≤ 46

Dimensiones

  • Rango de conductores compatibles (ACSR) (AWG/kcmil) 1/0 (6/1) | 2/0 (6/1) | 2 (6/1) | 266.8 (18/1, 26/7) | 266.8 (18/1, 26.7) | 266.8 (18/1) | 266.8 (26/7) | 3/0 (6/1) | 336.4 (18/1, 26/7, 30/7) | 336.4 (18/1, 26/7) | 336.4 (18/1) | 336.4 (30/7) | 36/1 | 397.5 (18/1, 24/7, 26/7, 30/7) | 4/0 (6/1) | 42/7 | 45/7 | 477 (18/1, 26/7) | 477 (18/1) | 477 (26/7) | 477 (30/7) | 556.5 (18/1) | 556.5 (24/7, 26/7, 30/7) | 605 (24/7, 26/7) | 605 (30/19) | 636 (18/1, 36/1) | 636 (26/7, 24/7, 30/19) | 666.6 (24/7, 26/7) | 795 (24/7, 26/7, 30/7, 30/19, 54/7)

  • Rango de conductores compatibles (AAC) (AWG/kcmil) 1/0 | 2 | 2/0 | 266.8 | 336.4 | 336.4 CPT | 350 | 397.5 | 4/0 | 450 | 477 | 500 | 556.5 | 556.5 STD, CPT | 600 | 636 | 650 | 700 | 715.5 | 750 | 795 | 954

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 175 °C [ -40 – 347 °F ]

Operación/aplicación

  • Tipo de aplicación de componente de potencia  Red eléctrica aérea | Transmisión de energía aérea

Estándares de la industria

  • Compatible con organizaciones o normas  ANSI | CSA | IEEE | RUS

Disponibilidad del producto

  • Disponibilidad del producto  América | Asia | Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico | Europa, Medio Oriente y África | Mundial

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos