Diseñados para proteger conexiones eléctricas

Los conectores glándula sellan los extremos de los cables a equipos como conectores macho, terminales, alojamientos y varios equipos eléctricos para proteger el cableado eléctrico de elementos como la humedad, la contaminación, la corrosión y el gas inflamable. Estos productos se utilizan para cables exteriores o no, particularmente en condiciones extremas. Los conectores glándula de TE Connectivity brindan excelente alivio contra la tensión para cables y alta protección contra la entrada de suciedad, polvo, agua y otros líquidos en alojamientos eléctricos.

Nuestros conectores glándula están diseñados para proteger las entradas de cables en alojamientos y cajas de conexiones en aplicaciones industriales. Nuestro portafolio incluye conectores glándula de plástico, latón y acero inoxidable, los accesorios correspondientes y varios materiales, colores, opciones de montaje y funciones. Contamos con tres tipos de roscas disponibles: métrica, PG (Panzer-Gewinde) y NPT (National Pipe Tapered) con muchos diámetros. Con montaje a presión, los conectores glándula de metal EMC y para trenes que son a prueba de vibraciones, los higiénicos que se utilizan en la limpieza con vapor a alta presión, y la gama de opciones económicas, durables y de alto rendimiento, nuestros conectores glándula industriales están diseñados para satisfacer muchos de los requisitos de diseño. Contamos con conectores glándula especializados para condiciones extremas, como vías de ferrocarril, iluminación exterior, alimentos y bebidas, o nuevos mercados, como la recarga de vehículos eléctricos, el almacenamiento de baterías y los centros de datos. Nuestro portafolio incluye partes fabricadas en varios tipos de materiales, como Poliamida-6 (PA-6), también conocido como Nylon 6. Nuestros conectores glándulas de nylon están disponibles en estilos: a presión, roscado estándar,  tipo RJ45, de ventilación y tapón de ventilación.

Características del producto

  • Alto grado de protección hasta IP68 e IP69K.
  • Plástico de tres colores: gris claro, gris y negro.
  • Tres tipos de materiales: plástico, latón y acero inoxidable.
  • Modelos con protección de compatibilidad electromagnética (CEM) y a prueba de vibraciones. 
  • Modelos para zonas higiénicas y de baja contaminación.
  • Tres tipos de roscas disponibles: métrica, PG (Panzer-Gewinde), y NPT ( Rosca estadounidense cónica para tubos).
  • Opción de montaje a presión que ahorra tiempo.
  • La mayoría de los conectores glándula estándar incluyen contratuercas.
  • Tapones de ventilación: igualan la presión dentro o fuera del alojamiento.
  • Placa de entrada de cables: para organizar múltiples cables en un espacio reducido con seguridad.

Aplicaciones selectas

  • Maquinaria
  • Automatización industrial y de bodegas
  • Infraestructuras para vehículos eléctricos
  • Soluciones para el almacenamiento de baterías y de energía
  • Robótica industrial
  • Centros de datos
  • Industria eólica y solar
  • Ferrocarril
  • Alimentos y bebidas
  • Equipos de fabricación de semiconductores