Cables Ethernet de alta velocidad para misiones aeroespaciales críticas
Descubre los cables Ethernet Raychem para aplicaciones aeroespaciales, diseñados para entornos exigentes. Soluciones Ethernet de alta velocidad con blindaje EMI compatibles con Cat 5e, Cat 6A, Cat 7 y cable de par trenzado Ethernet para aplicaciones de defensa y aeroespaciales.
Cable Ethernet Raychem para aplicaciones en entornos exigentes
Los cables Ethernet de alta velocidad son críticos en plataformas aeroespaciales y de defensa. En aviónica, conectan sistemas modulares integrados, pantallas digitales en cabina y sistemas de control de vuelo. Los sistemas militares dependen de estos cables para conexiones de datos de radar, guerra electrónica, fusión de sensores y los módulos de designación de objetivos que transmiten imágenes de alta resolución. Además, facilitan conexiones de datos para fines tácticos y redes troncales seguras para comunicaciones.
En los vehículos aéreos no tripulados, se utilizan para la transmisión en tiempo real de datos de la carga útil al centro de control en tierra y para la coordinación de sistemas autónomos. Entre las aplicaciones terrestres se incluyen centros de mando, redes de vehículos y estaciones en tierra. En los sistemas espaciales, se utilizan para cargas útiles de satélites e instrumentos de vehículos de lanzamiento. Estas aplicaciones exigen cada vez más velocidades de 10 GbE o superiores para operaciones con grandes volúmenes de datos.
Categorías de cables Ethernet para la industria aeroespacial
Diferencias clave: cómo elegir el cable Ethernet aeroespacial adecuado
| Característica principal | Cable Cat 5e | Cable Cat 6A | Cable Cat 7 | Cable de par trenzado Ethernet (SPE) |
|---|---|---|---|---|
| Velocidad de transmisión de datos | Hasta 1 Gb/s | Hasta 10 Gb/s | Hasta 10 Gb/s | 100 Mb/s hasta 1 Gb/s |
| Tipo de cable / Estructura | 4 pares trenzados de diseño ligero y resistente | 4 pares trenzados con blindaje completo | 4 pares trenzados con blindaje individual | Par trenzado único (1 par) de diseño compacto |
| Blindaje | Por lo general sin blindaje o con blindaje básico, según la aplicación | Blindaje completo (F/UTP o S/FTP) | Pares con blindaje individual y blindaje general para alta protección contra EMI | Par único blindado para rendimiento optimizado contra EMI |
| Cumplimiento con las normas | ANSI/TIA-568 (Cat 5e) | ANSI/TIA-568-C.2 (Cat 6A) | IEC 61156-6 (Cat 7) | Compatible con estándares emergentes SPE / IEEE |
| Compatibilidad ambiental | Diseñado para entornos aeroespaciales rigurosos, pero menos exigentes | Ideal para sistemas aeroespaciales y de defensa que requieren alta velocidad y optimización de espacio | Diseñado para entornos militares, marítimos y aeroespaciales exigentes con alta EMI y vibración. | Ideal para sistemas aeroespaciales de última generación que requieren menor peso y ahorro de espacio |