Mayor conectividad y seguridad con cables de datos
TE Connectivity ofrece un portafolio completo de cables de datos para aplicaciones ferroviarias, desde cables de alta velocidad CAT 7 de cuatro pares y CAT 5 de cuatro conductores hasta cables Profibus de 120 ohmios. Todas las fundas son libres de halógenos, retardantes a la flama y cumplen con la norma EN 45545-2, nivel HL3. La mayoría de los diseños están disponibles con una funda estándar conforme a la norma EN 45545-2 y en una versión reforzada y reticulada conforme a la especificación EM-104. Además de una amplia gama de productos estándar, TE Connectivity ofrece soluciones personalizadas para satisfacer los requisitos específicos de cada cliente.
Gama de cables para la transmisión de datos de alta velocidad para ferrocarriles
Cat 5e
Ancho de banda de 100 MHz a una distancia de 100 m y destinado a la transmisión de velocidades de datos de hasta 1 Gbps disponibles en configuración de 4 pares. El cable Cat 5e también está disponible en formato Quad (2 pares), pero solo ofrece aproximadamente la mitad de la velocidad de datos. El cable Cat 5e representa la construcción del cable Ethernet básico y está disponible con una gama de opciones de detección. La mayoría de los diseños ofrecen una cubierta de cable estándar para EN45545-2, y también se encuentra disponible una versión robusta reticulada para EM-104.
Cat 6
Ancho de banda de 250 MHz a una distancia de 100 m y destinado a ofrecer una plataforma eléctricamente más robusta para aplicaciones de 1 Gbps solo disponible en construcción de 4 pares. El cable Cat 6 representa un cable Ethernet de 1 Gbps mejorado que es eléctricamente más robusto y que también está disponible con una gama de opciones de detección. La mayoría de los diseños ofrecen una cubierta de cable estándar para EN45545-2, y también se encuentra disponible una versión robusta reticulada para EM-104.
Cat 7
Ancho de banda de 600 MHz a una distancia de 100 m y destinado a la transmisión de velocidades de datos de hasta 10 Gbps solo disponibles en una construcción de 4 pares. Los cables Ethernet Cat 7 ofrecen una protección adicional contra las comunicaciones cruzadas internas y las interferencias externas. Con más del doble del ancho de banda de CAT 6, son adecuados para admitir aplicaciones multimedia de próxima generación, al tiempo que garantizan una mejor calidad de la señal. La mayoría de los diseños ofrecen una cubierta de cable estándar para EN45545-2, y también se encuentra disponible una versión robusta reticulada para EM-104.
Posibles aplicaciones
- Información del pasajero: itinerario de programación, anuncios, información de destino y entretenimiento
- Acceso a Internet: noticias, juegos, video, música y publicidad
- Sistemas operativos de trenes: emisión de boletos a bordo, conteo de pasajeros, logística automatizada y ubicación del tren
- Sistemas de información del personal: informes de fallas, recopilación de datos, acceso a la intranet y registro y monitoreo de diagnósticos en el tren, circuito cerrado de televisión, HVAC
- Transmisión de datos de banda ancha
Cable para la transmisión de datos CAT 5e
El cable de red de alto rendimiento CAT 5e de 100 MHz para ferrocarriles admite aplicaciones tradicionales de bus de tren y Fast Ethernet. El diseño mejorado les permite a los diseñadores equilibrar los requisitos de rendimiento con el tiempo de instalación, lo que reduce los costos totales y garantiza el rendimiento del sistema. En la actualidad, los cables Cat 5e son el tipo de cable predominante para la transmisión de datos que se emplea en la industria ferroviaria.
Características
cables para la transmisión de datos CAT 5e
- Dos pares trenzados (en una formación cuádruple) con una protección trenzada general (se puede suministrar como una construcción de cuatro pares si es necesario)
- Admite aplicaciones de Fast Ethernet
- Diseño estándar para la mayoría de las aplicaciones ferroviarias modernas
- Conductores trenzados para aplicaciones de cables flexibles
- Eficacia mejorada de protección contra la EMI, prevención de interferencias externas a las señales y reducción del ruido
- Alto rendimiento, calificado para uso en ferrocarriles según norma EN 45545-2
- Versión de cubierta exterior reticulada disponible para entornos hostiles
- Se puede diseñar a medida para satisfacer las necesidades exactas de los clientes
Cable para la transmisión de datos CAT 7
Este cable ofrece un ancho de banda de 600 MHz y admite velocidades de datos de hasta 10 Gbps, lo que amplía las capacidades de diseño en aplicaciones Ethernet de ancho de banda más amplio. El diseño mejorado les permite a los diseñadores equilibrar los requisitos de rendimiento con el tiempo de instalación, lo que reduce los costos totales y garantiza el rendimiento del sistema. En la actualidad, el cable Cat 5e de 100 MHz es el tipo de cable para la transmisión de datos que se emplea predominantemente dentro de la industria ferroviaria, y admite velocidades de datos de hasta 1 Gbps. La introducción continua de aplicaciones de datos de alta velocidad con demandas de velocidad de datos cada vez mayores permite que se incorpore la preparación para el futuro cada vez que se instalen o reemplacen los cables Cat 7.
Características
Cables para la transmisión de datos CAT 7
- Cuatro pares trenzados con láminas individuales con una protección trenzada general y disponibles en una variedad de tamaños de conductores
- Admite velocidades de datos de hasta 10 Gbps
- Capacidades de diseño ampliadas para aplicaciones Ethernet de mayor ancho de banda
- Conductores trenzados para su uso en aplicaciones de cables flexibles
- Eficacia mejorada de protección contra la EMI, lo que reduce las interferencias externas a las señales y el ruido
- Alto rendimiento, calificado para uso en ferrocarriles según norma EN45545-2, hasta la clasificación de nivel de peligro HL3
- Soluciones de toxicidad reducida
- Las construcciones de cables también están disponibles con la funda reticulada por radiación para mejorar el factor hidrófugo
- Se puede diseñar a medida para satisfacer las necesidades exactas de los clientes