Posicionadores de válvula

Los posicionadores de válvulas se clasifican según la señal de entrada y el tipo de actuador y su función. Los posicionadores Sense pueden ser neumáticos, electroneumáticos, convertidores I/P con o sin comunicación HART, y de efecto Hall. También se cuenta con una línea de accesorios, como amplificadores, brackets de montaje, etc.

Aplicaciones

  • Control de fluidos
  • Refinación de petróleo y gas
  • Generación de energía
  • Industria química y farmacéutica
  • Industria de alimentos y bebidas
  • Plantas azucareras y destilerías
  • Tratamiento de agua y aguas residuales
  • Papel y pulpa
  • Aplicaciones marítimas
  • Industrias en general

Posicionador digital: justo lo que necesitas

Calibración sencilla, pantalla digital y configuración automática

El posicionador inteligente de válvulas PD100 cuenta con clasificación IP66 y está diseñado para operar en las condiciones ambientales más adversas del sector industrial. Su bajo consumo de aire y su rápida respuesta contribuyen a un funcionamiento eficiente que resiste las vibraciones en la mayoría de los entornos de las plantas industriales. El PD100 es compacto y puede instalarse en actuadores rotativos o lineales, y se utiliza en aplicaciones con actuadores de simple o doble efecto. El posicionador se alimenta directamente mediante el bucle de corriente de control de 4-20 mA.

La familia de posicionadores digitales PD100 funciona con válvulas rotativas y lineales. Ofrecen una excelente relación costo-beneficio y son fáciles de instalar. Cuentan con la certificación Ex tb (protección de la carcasa) y son ideales para instalarse en atmósferas explosivas que contengan polvo combustible en las zonas 21 y 22.

Posicionador digital completo

HART opcional y pantalla multifunción con funciones de configuración y ajuste automático

El posicionador inteligente de válvulas PD200 cuenta con clasificación IP66 y está diseñado para operar en las condiciones ambientales más adversas del sector industrial. Su bajo consumo de aire y su rápida respuesta contribuyen a un funcionamiento eficiente que resiste las vibraciones en la mayoría de los entornos de las plantas industriales. El PD200 es compacto y puede instalarse en actuadores rotativos o lineales, y se utiliza en aplicaciones con actuadores de simple o doble efecto. El posicionador se alimenta directamente mediante el bucle de corriente de control de 4-20 mA. Opcionalmente, puede equiparse con tecnología HART y puede instalarse en áreas con riesgo de explosión. Cuenta con certificación de seguridad intrínseca y tiene un grado de protección IP66 contra entrada de líquidos.

La familia de posicionadores digitales PD200 se utiliza en válvulas rotativas o lineales y ofrece una solución completa para alarmas y diagnósticos, lo que aumenta la productividad de la planta y reduce el tiempo de inactividad. El bajo consumo de aire y la rápida respuesta contribuyen a un funcionamiento eficiente y a la capacidad de soportar vibraciones en los entornos más adversos. Cuenta con un módulo de comunicación HART opcional y una señal de retorno de 4 mA a 20 mA.

Posicionadores analógicos PFLEX

Posicionador para válvulas rotativas o lineales

Los posicionadores PFLEX reciben una señal de entrada del controlador y modulan la presión de alimentación del actuador para posicionar con precisión el vástago de forma proporcional a la señal de entrada. Se instalan en diversos tipos de actuadores y cuentan con una carcasa robusta para montarse en entornos industriales adversos sin que se pierda precisión.
 

El posicionador PFLEX recibe una señal de entrada del controlador y modulan la presión de alimentación del actuador para posicionar con precisión el vástago de forma proporcional a la señal de entrada. Su diseño versátil y su fabricación de alta calidad hacen que el PFLEX sea compatible con diversos tipos de actuadores neumáticos. Está diseñado para entornos industriales exigentes sin perder precisión.

Posicionadores digitales PD Hart

Posicionador digital para válvulas rotativas o lineales

La familia de posicionadores digitales PD Hart funciona con válvulas rotativas o lineales. Cuentan con un módulo de comunicación HART y una señal de 4 mA a 20 mA.

El posicionador digital PD HART utiliza el protocolo HART para recibir una señal de entrada mediante comunicación digital y controlar la presión de alimentación del actuador de la válvula de control, con lo que posiciona con precisión el vástago de la válvula.
El producto se puede configurar mediante el protocolo HART, ya sea de manera local con una llave magnética o de forma remota a través del configurador HPC401 con base en Palm OS.


Las herramientas de configuración incluyen el ajuste automático con un procedimiento automático para evaluar el rendimiento y la carrera de los actuadores, la caracterización del flujo y el tiempo de respuesta de las válvulas. Se instalan en cualquier modelo de actuadores esféricos y rotativos, de simple y doble efecto, de cualquier fabricante.