Válvulas solenoides
TE Connectivity desarrolla válvulas solenoides para aplicaciones de uso general y para atmósferas potencialmente explosivas. Están disponibles con diversas configuraciones de bobina y cuerpos neumáticos fabricados en latón, aluminio o acero inoxidable. Las conexiones eléctricas pueden realizarse mediante un conector M12, una clema o un cable.
Válvulas solenoides NAMUR
Como complemento a su línea de productos de señalización y automatización de válvulas, Sense comercializa diversos modelos de válvulas solenoides. También incluye válvulas para monitores M31/M32 o modelos de BAJO CONSUMO que permiten su uso en redes industriales, compatibles con redes industriales y diseñados para cumplir los requisitos de diversos protocolos de comunicación.
Diversos modelos de válvulas solenoides para automatizar válvulas mediante actuadores neumáticos. Modelos con alimentación de corriente continua o alterna y cuerpo neumático fabricado en aluminio, latón o acero inoxidable. Se acoplan directamente al actuador NAMUR estándar, lo que elimina la necesidad de tubos y conexiones neumáticas.
Válvulas solenoides estándar
Las válvulas solenoides estándar se utilizan para automatizar válvulas rotativas y lineales. Pueden utilizarse con el monitor de válvulas de la serie SV para automatizar válvulas rotativas o con sensores de posición XNNN para válvulas lineales.
Diversos modelos de válvulas solenoides para automatizar válvulas con actuadores neumáticos. Modelos con alimentación de corriente continua o alterna y cuerpo neumático fabricado en aluminio, latón o acero inoxidable.
Descarga nuestra guía de productos, que abarca la gama completa de soluciones de monitoreo y automatización de válvulas. Incluye monitores para válvulas rotativas, lineales y de diafragma, válvulas solenoides, posicionadores digitales y analógicos, transmisores de posición, convertidores I/P y amplificadores neumáticos, con configuraciones eléctricas, certificaciones Ex, opciones de carcasa y códigos de pedido para cada familia de productos.
e
e