Protectores de segmento

Los protectores de segmento para redes Foundation Fieldbus son módulos de derivación que incorporan protección electrónica contra cortocircuitos en cada punto de derivación de la red. Están disponibles con 4, 6 u 8 puntos de derivación y pueden suministrarse con carcasa de plástico o metal para aplicaciones de uso general.

Los protectores de segmentos son empalmadores que incorporan protección electrónica contra cortocircuitos para cada segmento de la red y sus derivaciones. Todas las versiones se suministran con conectores glándula y un conector enchufable doble para la entrada/salida de la red, además de conectores enchufables para las derivaciones de la red (spurs).

Características

  • Identificación visual del terminador activo
  • Identificación visual de una derivación en cortocircuito
  • Detección rápida de fallas
  • Solo el equipo en cortocircuito queda fuera de servicio.
  • La red continúa operando incluso con múltiples cortocircuitos en las derivaciones