Barreras galvánicas

Los módulos de barrera galvánica Ex KD y KMV son compactos y pueden montarse en paneles mediante un riel DIN de 35 mm, lo que facilita su instalación y mantenimiento. La línea KD para seguridad intrínseca ofrece confiabilidad, seguridad y una excelente relación costo-beneficio. Incluye repetidores digitales y analógicos, accionamientos digitales y analógicos, detectores de movimiento y convertidores de señal. La línea KMW para seguridad intrínseca ofrece confiabilidad, seguridad y una excelente relación costo-beneficio. Cuenta con repetidores digitales e indicadores de velocidad.