Terminadores de red

El terminador de red DP-RT adapta la impedancia de la red para eliminar los errores de comunicación provocados por la distorsión de la señal.

Terminador para la red Profibus DP

Cuando la red Profibus DP presenta un desajuste de impedancia, la señal encuentra una discontinuidad que provoca su reflexión, con una amplitud proporcional al desajuste. Esta reflexión, que se propaga en sentido contrario, se superpone a la señal transmitida, distorsiona la señal original y puede provocar el reinicio de la red. Si la impedancia está adaptada en todos los extremos de la red, se elimina el efecto de reflexión y la red funciona con normalidad. El terminador de red DP-RT-G tiene como función principal adaptar la impedancia de la red para eliminar estos errores de comunicación.

Terminador de red AS-Interface

Para ampliar una red AS-Interface, los repetidores y las fuentes de alimentación ya no son la única solución. Con el terminador pasivo es posible ampliar la red hasta 200 m. No obstante, se recomienda verificar cuidadosamente la red con un analizador AS-Interface para monitorear el número de telegramas repetidos. Si la compensación de impedancia es adecuada, esta es la opción más económica para ampliar la red. El terminador cuenta con protección Ex mb (encapsulado en resina), por lo que puede instalarse en atmósferas potencialmente explosivas con presencia de gas o polvo, en zonas 1 o 21.