Módulos de entrada y salida

El sistema de módulos de entrada y salida de TE Connectivity ofrece una distribución descentralizada de elementos de entrada y salida a lo largo de la red. Nueva carcasa con mayor espacio para las conexiones. Carcasas de plástico o metal. Ofrecen una conexión sencilla y segura para hasta 4 elementos de campo, mediante una carcasa con terminales internos que facilita el montaje en campo y ofrece un alto grado de protección contra el ingreso de líquidos (IP66). Además, ofrecen una distribución descentralizada de hasta ocho elementos de entrada/salida en la red.

Los módulos de entrada y salida con entradas digitales funcionan con sensores de proximidad (inductivos, capacitivos, etc.) y con contactos secos (pulsadores, botones de control, interruptores, interruptores de límite, etc.). Los módulos con entradas y salidas por relevador pueden conmutar corrientes AS y son ideales para la automatización de centros de control de motores (MCC), gracias a su conexión directa con contactores para motores. Los módulos pueden alimentarse mediante una fuente de alimentación externa. En ese caso, la tensión disponible en las entradas será la misma que suministre la fuente y deberá estar entre 10 y 30 V de corriente continua. En la opción con fuente de alimentación AS-Interface, la tensión de alimentación para los elementos de entrada puede alcanzar 29.7 V de corriente continua.

Características

  • Módulos digitales compactos que facilitan la instalación en campo
  • Conexión a la red mediante terminales de tornillo y conectores glándula
  • Módulos para uso en atmósferas explosivas
  • LED de alta visibilidad para indicar la condición de los elementos de campo