Derivadores para válvulas motorizadas
Los derivadores, desarrollados específicamente para válvulas con actuadores eléctricos instaladas en atmósferas explosivas, contribuyen a la seguridad en las tareas de mantenimiento de la planta.
Derivador Ex para motores
El sistema de derivación se desarrolló para utilizarse en válvulas con actuador eléctrico instaladas en atmósferas potencialmente explosivas, lo que contribuye a la seguridad durante las tareas de mantenimiento de la planta.
En caso de mantenimiento del actuador, cuando se desconecta el motor eléctrico, el derivador Ex para motores desenergiza automáticamente la red industrial (Ex: (Profibus, Pakscan, etc.), lo que permite retirar el actuador de la válvula para realizar tareas de mantenimiento sin interrumpir la operación del resto de los equipos conectados a la derivación. El equipo no interrumpe la comunicación de la red procedente de otras válvulas o dispositivos, lo que permite retirar únicamente el equipo que presenta falla para realizar tareas de mantenimiento sin riesgo de provocar la ignición de la atmósfera explosiva, ya que los cables de derivación permanecen sin energía.
Derivador de red para actuadores eléctricos
El DHH-MA32 es un sistema revolucionario, desarrollado por Sense, para redes industriales instaladas en atmósferas explosivas, que proporciona mayor seguridad durante las tareas de mantenimiento de la válvula o el actuador de la planta. El equipo genera una desviación en el cable de red, que no se interpreta como una derivación, ya que no genera pérdidas considerables, lo que hace posible su aplicación en redes como Pakscan y Profibus DP, en las que las derivaciones prácticamente no están permitidas, siempre que se respete la longitud máxima del cable troncal.
El derivador utiliza pulsos de voltaje para activar o desactivar las derivaciones. Este pulso se genera mediante un programador portátil, que no se incluye con el derivador y debe ordenarse por separado.
Características
- Derivador de red para atmósferas explosivas
- Mejora la seguridad durante el mantenimiento de válvulas y actuadores.
- Conexión y desconexión sencilla de los terminales
- Cierre de la carcasa con 2 tornillos
- Se utiliza con el programados portátil para desactivar y reactivar la derivación de forma segura
- Entrada y salida de cables mediante conector glándula
- Desactivación de la derivación mediante pulsos de voltaje
- Derivador Ex d a prueba de explosiones
- Programador portátil de seguridad intrínseca Ex i
e
e
e
e
e
e
e
e
e