Conectores de cable aislados: manija

Nuestros conectores de cable a presión son conectores de cable aislado para instalaciones eléctricas. Estos conectores de empalme de cable poke-in sin herramientas son adecuados para cables sólidos y trenzados de 22-14 AWG y son fáciles de instalar para iluminación de reacondicionamiento, señalización digital, iluminación comercial y residencial y otras aplicaciones de sistemas de cableado.

Fácil, visible, rápido. Para instalaciones eléctricas, TE Connectivity se dedica a desarrollar productos que son fáciles y rápidos de instalar y hacen que las reparaciones sean más fluidas. Nuestros conectores de cable de manija abordan estos criterios a través de la terminación de poke-in sin herramientas. Estos productos de empalme están codificados por colores para una fácil identificación y el tamaño compacto los convierte en una opción perfecta para aplicaciones donde las limitaciones de espacio están presentes. Estos conectores proporcionan una terminación visual de 22-14 AWG de cables sólidos y trenzados.

Aplicaciones

  • Sistemas de cableado comerciales y residenciales
  • Iluminación de reacondicionamiento
  • Señalización digital
  • Equipo de construcción comercial
  • Iluminación de oficinas

Ventajas principales

  • Ahorre tiempo de instalación con la tecnología de cable poke-in y la terminación del conductor sin herramientas.
  • Fácil instalación de fábrica o de campo con ranura de prueba para pruebas de voltaje.
  • Tamaño compacto con código de colores para una fácil identificación.
  • Carcasa transparente para verificar visualmente la inserción adecuada del conductor.