¿Qué es un interruptor DIP?

Un interruptor DIP es un dispositivo electrónico y manual que se compone de una serie de pequeños interruptores, que están disponibles en una variedad de estilos y tamaños de actuadores, por lo que pueden utilizarse en una amplia gama de aplicaciones en computadoras y periféricos. Nuestros interruptores DIP varían en tamaños de posición de 1 a 12 y se les puede acoplar nuestros interruptores apilables. También contamos con interruptores SIP que pueden contener múltiples resistencias y chips RAM con un pin común. Nuestro portafolio de productos SIP y DIP incluye interruptores DIP de montaje en superficie e interruptores DIP de orificio pasante.

Un interruptor DIP tiene una carcasa rectangular y dos hileras paralelas de terminales de conexión. Las características comunes del interruptor DIP incluyen un empaque de cinta y carrete, marcas impresas, certificaciones CE y CSA, lista UL, a prueba de polvo, a prueba de agua y resistente a la intemperie.

 

Un interruptor DIP puede ser del tipo normalmente abierto (NO), normalmente cerrado (NC) o de tres etapas. Los tipos de interruptores DIP incluyen un actuador deslizante, que se puede configurar para tener correderas elevadas o empotradas; un interruptor basculante, que se puede configurar para tener balancines elevados o empotrados; y un interruptor de piano, que es una palanca accionada de manera lateral que tiene "teclas" que se deben presionar hacia abajo para que actúen.

 

Los interruptores DIP se encuentran normalmente en placas madre, tarjetas de expansión y tarjetas auxiliares, y a menudo se utilizan para mantener los ajustes de configuración en computadoras y periféricos como placas de circuitos y módems.

 

Un interruptor de una hilera de pines (SIP) es un paquete de chip informático que tiene una sola fila de pines de conexión. El cuerpo de un interruptor SIP suele ser de cerámica o plástico, con un recuento de plomo que oscila entre 4 y 64. Hay tres estilos de interruptor SIP: revestimiento conformado, sin revestimiento y moldeado. Los conmutadores SIP organizan de manera colectiva los chips RAM en una placa pequeña mediante el uso de un proceso DIP o un proceso de dispositivo de montaje en superficie.

 

La placa incluye una sola fila de cables con pines que se conectan a un zócalo en un sistema o una placa de expansión del sistema. Los interruptores SIP pequeños suelen ser dispositivos con una matriz paralela de componentes de valor común como matrices de resistencias y diodos. Los interruptores SIP grandes suelen ser circuitos híbridos como temporizadores u osciladores.

Interruptores DIP Alcoswitch de última generación: serie ADE y ADF.

Las series ADE y ADF de interruptores DIP ALCOSWITCH de última generación de TE Connectivity (TE)  están diseñadas para ahorrar espacio y una fabricación optimizada con alta presión de contacto que permite una limpieza acuosa sin necesidad de sellar con cinta. Las series ADE y ADF están disponibles en opciones de montaje en superficie y orificio pasante. El estilo de los actuadores se basa en la serie ADE con actuadores extendidos y en la ADF con actuadores al ras. Las series ADE/ADF están disponibles en opciones de embalaje de tubo y de cinta/carrete.

Ventajas

  • Elevados (extendidos) o empotrados (al ras) para una mayor flexibilidad de diseño.
  • Montaje en orificio pasante y en superficie.
  • Sistema de presión de contacto extremadamente alta que permite una limpieza acuosa o con solventes sin necesidad de sellar con cinta.
  • Revestimiento de contacto de oro para una alta fiabilidad y resistencia a la corrosión.
  • Embalaje de cinta y carrete disponible para un montaje rápido de recogida y colocación.

Aplicaciones

  • Tableros de control industriales y automatizados
  • Sistemas de incendios y seguridad
  • Termostatos
  • Ascensor/escalera mecánica
  • Dispositivo de telecomunicación

Características principales:

  • Mejor manejo del espacio debido al diseño de perfil bajo; 30 % más pequeño en comparación con los interruptores DIP convencionales disponibles en el mercado.
  • El contacto de tipo deslizante garantiza un mejor rendimiento y una mayor fiabilidad en comparación con el contacto convencional de tipo balancín.