Desconectar las baterías con seguridad
Cuando las condiciones se vuelven difíciles, la confiabilidad no se discute. Ahí es donde entran en juego nuestros switches corta corriente para baterías KISSLING. Estos switches cuentan con la confianza de industrias y operadores de vehículos comerciales por igual, y están diseñados para mantener a tus equipos seguros, tus sistemas protegidos y tus activos resguardados. Al cortar la corriente durante el mantenimiento, no solo ayudan a prevenir daños a los componentes críticos, sino que también ayudan a preservar la integridad de la batería y disuadir el robo. Y lo más importante es que ayudan a proteger a las personas que trabajan en los vehículos, porque a fin de cuentas, la seguridad siempre es lo primero.
Switches corta corriente para baterías KISSLING
Nuestros switches corta corriente para baterías KISSLING sellados están diseñados para las aplicaciones más extremas y cuentan con grado de protección IP67 e IP6K9K contra el polvo y el agua. Con un diseño robusto para un mayor ciclo de vida, estos switches pueden transportar corrientes de hasta 1,000 A, voltajes de hasta 1,000 V de CC a 7,000 m, así como tolerar temperaturas de funcionamiento entre -40 °C y +85 °C. Cuando se requiere una capa adicional de seguridad,
se incluye una función de bloqueo de alto voltaje (HVIL) en algunos modelos de alto voltaje (HV) de nuestros switches corta corriente para baterías KISSLING para poder integrarlos con un sistema de cableado de HV.
Con una amplia selección de versiones de 200 A, 300 A, 400 A y 500 A disponibles, esta gama está diseñada para satisfacer todas tus necesidades.
Switches corta corriente para baterías KISSLING
+85°C
Temperatura de funcionamiento máxima
5x
Nuestros switches manejan un nivel de corriente continua por un máximo de 10 segundos como corriente de sobrecarga
500 A
Capacidad máxima
Ventajas principales:
Estamos conscientes que tu equipo funciona en condiciones severas. Es por eso que nuestros switches corta corriente para baterías están diseñados no simplemente para operar, sino también para rendir en sistemas de alto voltaje, vehículos comerciales y aplicaciones industriales. Ya se trate de seguridad, durabilidad o integración, con nuestros switches puedes afrontar cualquier reto que se presente.
Switches contra corriente de bajo voltaje para baterías
- Ideales para entornos difíciles: ¿polvo, agua y vibraciones? No hay problema. Con un grado de protección IP67, funcionan con confiabilidad en condiciones adversas, lo que los hace ideales tanto para flotillas urbanas como para instalaciones industriales.
- Protege tu sistema, prolonga su vida útil: estos switches protegen tus sistemas eléctricos contra aumentos súbitos de tension, sobrevoltajes y desgaste ambiental, lo que mantiene el equipo funcionando sin problemas durante años.
- Excelente opción, siempre: diseñados para espacios reducidos, estos switches corta corriente para baterías compactos son la opción ideal para vehículos o sistemas en los que cada pulgada cuenta. Ofrecen un rendimiento confiable y robusto en un diseño compacto, lo que maximiza la eficiencia aprovechando el espacio.
- Se adaptan a los cambios de estación: tanto para el invierno como para el verano, estos switches funcionan a temperaturas entre –40 °C y +85 °C, lo que brinda tranquilidad durante todo el año.
- Simplifican tu instalación: los contactos auxiliares facilitan la conexión a los sistemas de baja potencia, lo que hace posible la integración en tus circuitos de control o monitoreo actuales.
- A la medida de tus necesidades: ya se trate de vehículos de reparto, maquinaria industrial o sistemas de energía renovable, estos switches fueron diseñados tomando en cuenta aplicaciones específicas, por lo que puedes contar con ellos para cumplir con tus requisitos.
- Amplio portafolio: se dispone de una amplia gama de opciones para adaptarse a diversas industrias y casos de uso específicos.
Switches contra corriente de alto voltaje para baterías
- Capacidad para grandes tareas: diseñados para hacer frente a las demandas de los sistemas de alto voltaje, estos switches pueden aislar con seguridad corrientes de hasta 1,000 V de CC, lo que los convierte en la solución de preferencia para operaciones particulares a industrias como el transporte y la energía renovable.
- Resistentes para muchos entornos: Con grados de protección IP67 e IP6K9K, estos switches funcionan en las condiciones más difíciles: el polvo, el agua e incluso la limpieza a alta presión.
- Operan en temperaturas extremas: de –40 °C a +85 °C, estos switches operan en entornos extremos, tanto en vehículos en la tundra como maquinaria en el desierto.
- Seguridad integrada para sistemas de alto voltaje: con la función de bloqueo de alta tensión (HVIL) , que asegura que los sistemas se desconecten por completo cuando sea necesario y reduce los riesgos en aplicaciones críticas como los vehículos eléctricos (EV), se le da prioridad a la seguridad.
- Conectividad continua: los contactos auxiliares hacen posible una integración rápida y fácil con los sistemas de control y los circuitos de monitoreo para la continuidad de las operaciones de seguimiento.
- Minimiza el tiempo de inactividad, maximiza la productividad: con estos switches el mantenimiento es seguro y rápido, ya que se aislan los circuitos con facilidad, lo que hace posible reanudar el trabajo más rápido, tanto para el mantenimiento de baterías de vehículos eléctricos como el de equipos industriales.
- Aplicaciones versátiles, máximo impacto: desde vehículos eléctricos y almacenamiento de energía renovable hasta maquinaria pesada, estos switches se adaptan para satisfacer las necesidades de las industrias que impulsan el futuro de la innovación.
Red global
Como tu proveedor integral, somos una fuente confiable de los reconocidos relevadores de potencia KISSLING, donde y cuando se necesiten, puesto que no solo diseñamos y fabricamos estos componentes esenciales de manera interna, sino que también los vendemos y distribuimos de una manera eficiente en todo el mundo a través de nuestra extensa red de distribución. Para que cuentes con nosotros cuando más nos necesites.
Características principales:
| Característica | Switches corta corriente de bajo voltaje para baterías | Switches corta corriente de alto voltaje para baterías |
|---|---|---|
| Rango de voltaje | Funciona de 12 V a 100 V de CC |
Tolera hasta 1,000 V de CC |
| Capacidad de corriente |
Opera en corrientes de 200 A a 500 A | Opera en corrientes de 250 A a 500 A |
| Tamaño y diseño | Diseño compacto para espacios reducidos | Diseñado para operaciones de alto rendimiento |
| Protección contra el medio ambiente |
Grado de protección IP67 contra el polvo y el agua | Grado de protección IP67 e IP6K9K para una protección superior contra el polvo y el agua |
| Rango de temperatura | Amplia resistencia de -40 °C a +85 °C | Amplia resistencia de -40 °C a +85 °C |
| Características de seguridad | Contactos auxiliares opcionales para conexiones de sistemas de baja potencia | Bloqueo de alta tensión (HVIL) integrado para seguridad del sistema |
| Compatibilidad de altitud | Ideal para condiciones estándar de funcionamiento | Funciona a altitudes de hasta 7,000 metros |
| Aplicaciones | Ideal para vehículos comerciales, maquinaria industrial y sistemas de energía renovable | Diseñado para vehículos eléctricos, almacenamiento de energía renovable y maquinaria industrial de alto rendimiento |
| Líneas de productos | 35/200 A | 35/300 A | 35/400 A | 35/500 A | 35H |
Switches corta corriente para baterías KISSLING
Fichas técnicas
Con las fichas técnicas de los switches corta corriente para baterías KISSLING tomarás decisiones informadas sobre los productos adecuados para tus proyectos. Descárgalas a continuación.
Aplicaciones reales:
Conocemos los retos a los que te enfrentas, ya sea que administres sistemas de energía renovable o mantengas la seguridad de los vehículos eléctricos o los equipos industriales en funcionamiento en entornos extremos. Por eso nuestros switches corta corriente para bateríass son más que confiables: están diseñados para perfeccionar tu trabajo, simplificar tus procesos y ayudarte a exceder expectativas en tu industria.
Aplicaciones reales de los switches contra corriente de bajo voltaje para baterías
- Operación continua de camiones de reparto y autobuses: imagina un camión de reparto en sus rutas diarias por la ciudad entregando pedidos a tiempo. Cuando le toca mantenimiento o para por un periodo prolongado, nuestros switches contra corriente de bajo voltaje para baterías facilitan el proceso. Estos switches ayudan a proteger el sistema eléctrico del vehículo contra la pérdida de energía y los aumentos súbitos de tensión, lo que simplifica el mantenimiento. Tanto si se trata de un autobús urbano como de un vehículo comercial ligero, estos switches aseguran que todo funcione de forma confiable, incluso cuando el vehículo esté fuera de servicio.
- Optimizar las operaciones agrícolas y de construcción: piensa en un tractor o una segadora que opera sin parar en los campos para una máxima productividad durante la temporada de cosecha. Nuestros switches contra corriente de bajo voltaje para baterías desempeñan un papel clave en el mantenimiento de estas esenciales máquinas. Al cortar la corriente durante el mantenimiento, ayudan a proteger los componentes eléctricos y a preservar la vida útil de la batería, asegurando que los vehículos siempre estén listos cuando más se necesitan.
- Fábricas más seguras: imagina un montacargas en una bodega o un sistema de bandas transportando productos en una línea de producción. Con uno de nuestros switches contra corriente para baterías, la corriente se puede cortar en segundos, lo que ayuda a proteger tanto a los trabajadores como al equipo durante las paradas de emergencia o el mantenimiento de rutina. Estos switches compactos y durables son la causa silenciosa de la seguridad industrial.
Aplicaciones reales de los switches contra corriente de alto voltaje para baterías
- El futuro de los vehículos eléctricos: los vehículos eléctricos (EV) están revolucionando el transporte, pero es esencial administrar la corriente de alto voltaje con seguridad. Nuestros switches contra corriente de alto voltaje para baterías aíslan la corriente durante el mantenimiento o las emergencias, lo que garantiza que los técnicos puedan trabajar en las baterías con total protección, lo que no solo mejora la seguridad de los conductores de los vehículos eléctricos, sino que también respalda el crecimiento continuo de esta industria innovadora.
- La confiabilidad del transporte público: imagina una flotilla de autobuses urbanos que transporta pasajeros día y noche. Nuestros switches contra corriente de alto voltaje para baterías ayudan a brindar seguridad durante el mantenimiento al cortar la energía de los sistemas de alto voltaje. Ayudan a proteger los componentes eléctricos críticos y a mantener la flotilla funcionando con eficiencia, para que el transporte público funcione con confiabilidad.
- La durabilidad de la maquinaria pesada: imagina un robusto camión de minería en un terreno rocoso o maquinaria de construcción que tolera calores extremos. Nuestros switches contra corriente de alto voltaje para baterías ayudan a que estas máquinas funcionen con seguridad y eficiencia incluso en las condiciones más difíciles. Diseñados para funcionar en áreas llenas de polvo o a grandes altitudes, estos switches controlan la corriente con confiabilidad en cualquier lugar.
- La eficiencia agrícola: piensa en maquinaria agrícola avanzada como cosechadoras o tractores de alta potencia que operan por muchas horas en vastos campos. Nuestros switches contra corriente de alto voltaje ayudan a proporcionar seguridad al aislar la corriente, protegiendo así los componentes eléctricos. Con estos switches, se mantiene la eficiencia del equipo y a la vez está preparado para manejar rigurosas cargas de trabajo temporada tras temporada.
- Operaciones aeroportuarias: los equipos de apoyo en tierra en los aeropuertos, como los vehículos de remolque y los carritos eléctricos, requieren un funcionamiento constante. Nuestros switches contra corriente de alto voltaje para baterías aíslan la corriente con seguridad durante el mantenimiento, lo que ayuda a evitar el costoso tiempo de inactividad. Diseñados para tolerar la presión, ayudan a mantener las operaciones aeroportuarias en perfecto funcionamiento las 24 horas del día, asegurando así que todo marche según lo previsto.
Preguntas frecuentes
P: ¿Cuál es la función principal de un switch contra corriente para baterías?
R: Los switches corta corriente para baterías están diseñados para aislar con seguridad la corriente en vehículos, maquinaria o sistemas de energía durante mantenimiento, emergencias o almacenamiento. Ayudan a prevenir daños eléctricos y a proteger los operarios y los componentesdel sistema.
P: ¿Cómo elijo entre switches contra corriente de bajo y alto voltaje para baterías?
R: Los switches contra corriente de bajo voltaje son ideales para aplicaciones con voltajes de funcionamiento entre 12 V y 100 V de CC, como los vehículos comerciales, la maquinaria industrial las pequeñas instalaciones de energía renovable. Los switches de alto voltaje son ideales para voltajes de hasta 1,000 V de CC, lo que los hace una excelente opción para los vehículos eléctricos, la maquinaria pesada y los sistemas de energía a gran escala.
P: ¿Pueden los switches corta corriente para baterías ayudar a prevenir el robo o daños a la batería?
R: Sí, los switches contra corriente cortan la corriente de la batería, lo que dificulta el robo o la manipulación. Además, protegen la integridad de la batería al evitar la descarga excesiva durante el almacenamiento a largo plazo.
P: ¿Qué condiciones ambientales pueden tolerar estos switches?
R: Los switches de bajo y alto voltaje para desconexión de baterías están diseñados para operar en temperaturas que oscilan entre –40 °C y +85 °C , lo que los hace ideales para una amplia gama de climas y aplicaciones rigurosos. Ambas opciones están diseñadas tomando en cuenta la durabilidad, y cuentan con grado de protección IP67 o IP6K9K contra el agua, el polvo y la alta presión.
P: ¿Qué industrias se benefician de estos switches corta corriente para baterías?
R: Estos switches son de amplio uso en vehículos eléctricos, camiones, transporte público (autobuses y flotillas), sistemas de energía renovable, maquinaria industrial, agricultura, de construcción y equipo aeroespacial de tierra, donde proporcionan soluciones personalizadas para la seguridad y la eficiencia.