centro de datos

APLICACIÓN

Los protocolos inalámbricos y los sensores industriales

Elegir el protocolo adecuado desde las primeras etapas del diseño ayuda a adaptar la vida útil de la batería, la instalación y el mantenimiento a las exigencias reales de la aplicación.

El alcance inalámbrico, el consumo de energía, la velocidad de transmisión de datos y los límites normativos definen lo que se puede lograr con los sensores inalámbricos industriales en el campo. Debido a que BLE y LoRaWAN presentan diferencias importantes en estos parámetros, la selección del protocolo se convierte en una decisión clave desde las primeras etapas de la arquitectura del sistema. La elección determina la vida útil de la batería, la flexibilidad de instalación, los procesos de mantenimiento y los requisitos de cumplimiento en todo tipo de sensores.

Bluetooth de bajo consumo

El BLE (Bluetooth de bajo consumo) ofrece conectividad de corto alcance con un consumo de energía muy bajo, lo que lo hace ideal para sensores alimentados por batería que requieren interacción local o descarga periódica de datos.

 

  • Rango: Normalmente de 10 a 40 metros en interiores, con distancias mayores en condiciones favorables o al utilizar el PHY codificado.
  • Consumo de energía: Corrientes de transmisión de entre 1 y 15 mA con operación en modo de suspensión entre intervalos de transmisión. Optimizado para intercambios breves e interactivos.
  • Duración de la batería: De meses a años, según la frecuencia de transmisión o del modo de conectado, la frecuencia de transmisión de datos y la capacidad de la batería.
  • Velocidad de transmisión de datos: Hasta 1-2 Mbps para configuración y diagnóstico. El BLE también incluye un modo PHY codificado, que reduce la velocidad efectiva de transmisión, pero mejora significativamente el alcance y la robustez mediante corrección de errores de avance (FEC) y dispersión de símbolos, lo que lo hace más confiable en entornos industriales con obstáculos o con gran cantidad de estructuras metálicas.

 

El BLE combina velocidades de transmisión moderadas, bajo consumo de energía y un rendimiento confiable de corto alcance, lo que lo convierte en una excelente opción para monitoreo local, puesta en marcha e interacción operativa en entornos industriales con numerosos equipos.

PHY codificado

Cómo mejora el PHY codificado el rendimiento de los sensores industriales

 

El modo PHY codificado de BLE amplía la conectividad de corto alcance mediante corrección de errores FEC y dispersión de símbolos para mejorar la sensibilidad del receptor. Aunque reduce la velocidad efectiva de transmisión de datos, el PHY codificado aumenta considerablemente la robustez del enlace en salas de equipos con gran cantidad de estructuras metálicas, unidades de techo y gabinetes con blindaje parcial. Tanto en dispositivos BLE como en dispositivos LoRaWAN con BLE, el PHY codificado ayuda a que los técnicos se conecten de forma confiable a los sensores durante la puesta en marcha y las tareas de diagnóstico, incluso en condiciones de RF exigentes.

LoRaWAN con BLE integrado

El protocolo LoRaWAN está optimizado para comunicaciones de largo alcance y baja frecuencia de transmisión en entornos distribuidos, en el que los sensores pueden estar separados por cientos o miles de metros. Los sensores con LoRaWAN de TE Connectivity también integran BLE como interfaz integrada de corto alcance, lo que ayuda a configurar sensores, realizar diagnósticos y actualizar firmware en sitio, mientras LoRaWAN transmite la telemetría remota.

 

  • Rango: Normalmente de 1 a 5 km en entornos semiurbanos o industriales y hasta de 10 a 15 km en zonas rurales o áreas abiertas, según el diseño de la antena, la ubicación de la puerta de enlace y las condiciones de RF.
  • Consumo de energía: Las corrientes de transmisión de LoRaWAN normalmente van de 20 a 40 mA y, gracias a las corrientes en modo de suspensión del rango de microamperios y a las transmisiones poco frecuentes, el consumo total de energía se mantiene extremadamente bajo. La tecnología BLE solo se utiliza durante breves interacciones con el técnico, lo que minimiza su impacto en la duración de la batería.
  • Duración de la batería: La operación durante varios años es común, incluso con baterías de capacidad moderada, gracias a los largos intervalos de suspensión y al funcionamiento eficiente del ciclo de trabajo. La actividad de BLE tiene un impacto mínimo porque solo se utiliza durante tareas de mantenimiento local.
  • Velocidad de transmisión de datos: El protocolo LoRaWAN está diseñado para velocidades de transmisión de datos muy bajas optimizadas para la telemetría periódica. El BLE ofrece un ancho de banda de corto alcance de 1 a 2 Mbps para configurar sensores, realizar diagnósticos y actualizar firmware cuando un técnico se encuentra presente.

 

El protocolo LoRaWAN ofrece cobertura de varios kilómetros con un consumo total de energía excepcionalmente bajo, mientras que BLE integrado facilita el acceso local. Esta combinación ayuda a transmitir telemetría remota y realizar tareas de servicio en campo dentro de una misma familia de dispositivos.

Selección de protocolo

En la siguiente tabla, se presentan las principales ventajas, los retos y los casos de uso más adecuados de los protocolos.

Protocolo Ventajas principales Retos La mejor opción
BLE
  • Bajo consumo con tiempos de activación y respuesta rápidos
  • Velocidades de transmisión de datos moderadas para configurar dispositivos, realizar diagnósticos y descargar datos a corta distancia
  • La banda global armonizada de 2.4 GHz simplifica la certificación y reduce la cantidad de productos.
  • Alcance limitado (de metros a decenas de metros)
  • El rendimiento puede verse afectado por la congestión en la banda de 2.4 GHz.
  • No es ideal para telemetría remota con intervalos prolongados. 
  • Puesta en marcha de corto alcance
  • Interacción móvil
  • Recuperación local de datos
  • Entornos con gran cantidad de dispositivos
LoRaWAN (con BLE para acceso local)
  • Comunicación sub-GHz de largo alcance (de cientos de metros a kilómetros)
  • El ciclo de trabajo ultrabajo ayuda a que la batería dure múltiples años
  • Con el BLE, se realizan configuraciones y diagnósticos rápidos y prácticos en sitio
  • Las normativas regionales exigen múltiples variantes de firmware.
  • Baja velocidad de transmisión y mayor latencia para telemetría remota.
  • La tecnología BLE requiere la presencia de un técnico para tareas que requieren gran ancho de banda
  • Teledetección
  • Implementaciones a gran escala
  • Dispositivos que funcionan con batería
  • Instalaciones que requieren telemetría de largo alcance y acceso de técnicos a corta distancia

Aspectos normativos a considerar

Los requisitos normativos son importantes porque definen los límites legales de operación de cada protocolo inalámbrico, y esos límites influyen directamente en el alcance, la vida útil de la batería, la capacidad de respuesta y la flexibilidad operativa a nivel global.

 

El BLE opera en la banda global armonizada de 2.4 GHz, donde las normativas son uniformes, pero estrictas. Los límites de potencia, los controles de emisiones espurias y los requisitos de coexistencia (como el salto adaptativo de frecuencia) limitan el alcance, pero garantizan un rendimiento predecible, de bajo consumo y corto alcance.


El protocolo LoRaWAN opera en bandas ISM sub-GHz específicas de cada región. Los límites de ciclo de trabajo, los planes de canales y las máscaras de emisión varían según la zona geográfica, lo que ayuda a transmitir telemetría de largo alcance y bajo consumo, pero limita la velocidad de transmisión y exige firmware y certificaciones específicas para cada región.


Los dispositivos LoRaWAN que integran BLE deben cumplir tanto con los requisitos sub-GHz de LoRaWAN como con las normativas BLE de 2.4 GHz. Esto aumenta la complejidad de la certificación, pero integra transmisión de datos de largo alcance y configuración de corto alcance en un solo dispositivo.


Las restricciones normativas no son una carga administrativa. Definen lo que un dispositivo puede hacer en la práctica. La uniformidad global de BLE simplifica la implementación y facilita casos de uso interactivos. La variabilidad regional de LoRaWAN requiere mayor planeación inicial, pero impulsa aplicaciones de largo alcance y ultra bajo consumo de energía. Los dispositivos LoRaWAN con BLE ofrecen flexibilidad, pero requieren especial atención al cumplimiento de doble banda y al manejo de productos. En las decisiones iniciales de diseño del sistema, los requisitos regulatorios suelen definir qué familias de protocolos son viables.

Aplicaciones

Predecir cómo se comportarán las restricciones de protocolo en implementaciones reales puede resultar complicado. Los ejemplos que se muestran a continuación ilustran rendimiento en escenarios industriales representativos y destacan las condiciones específicas que hacen que cada opción sea eficiente.

Puesta en marcha y diagnóstico

Equipos integrados

La tecnología BLE es especialmente eficaz para sensores integrados en equipos empaquetados, como unidades HVAC para azotea, skid de bombeo, sistemas de manejo de aire y otros equipos que suelen instalarse, configurarse y recibir mantenimiento en sitio. Durante la puesta en marcha, los técnicos suelen ubicarse a pocos metros del equipo, por lo que el alcance en interiores de 10 a 40 m de BLE resulta ideal para la interacción. La velocidad de transmisión moderada del protocolo facilita transferencias de configuración, rutinas de calibración y recuperación de registros de diagnóstico sin necesidad de comunicación de largo alcance. Como las corrientes de transmisión se mantienen en un rango de 1 a 15 mA y los modos de suspensión profunda se utilizan entre intercambios, el sensor puede permanecer inactivo durante meses hasta que un técnico inicie una sesión. Este comportamiento se adapta perfectamente a los equipos integrados, en los que los sensores deben ser capaces de soportar comunicaciones ocasionales de gran ancho de banda, pero pasan la mayor parte de su vida útil en estados de monitoreo de bajo consumo.


La banda global armonizada de 2.4 GHz de BLE también simplifica la implementación para los OEM que distribuyen equipos en múltiples regiones. Un solo producto puede respaldar la puesta en marcha y los diagnósticos en todo el mundo sin variantes regionales de firmware o certificación. En salas de máquinas con gran número de equipos o en conjuntos de equipos, el rendimiento predecible de corto alcance de BLE reduce el riesgo de interferencias y garantiza que los técnicos se conecten con confiabilidad al dispositivo correcto. Estas características hacen que el BLE sea una opción ideal para flujos de trabajo centrados en equipos, en los que predominan la interacción humana, las transmisiones breves de datos y los patrones de acceso predecibles.

equipos de hvac
sistema de plataforma de bombas industriales
torres de refrigeración y tuberías hvac
unidades de refrigeración de azotea

Monitoreo remoto de presión

Sistemas de agua distribuidos

La tecnología LoRaWAN resulta ideal para sensores de presión instalados en redes de distribución de agua municipales o industriales, donde los equipos se encuentran muy dispersos y, a menudo, son de difícil acceso. Los sensores instalados en cámaras subterráneas, estaciones de bombeo remotas o a lo largo de tuberías suelen integrar pequeños datos de medición (lecturas de presión, valores de temperatura o indicadores de fallas) a intervalos que van desde minutos hasta horas. Estos patrones de telemetría se alinean directamente con las bajas velocidades de datos y el ciclo de trabajo ultrabajo de LoRaWAN, lo que facilita varios años de operación incluso con baterías de capacidad moderada. Como el mantenimiento en campo es costoso y, en algunos casos, peligroso, la capacidad de operar durante años sin intervención representa una ventaja clave.

 

El rendimiento de largo alcance del protocolo en bandas de frecuencia sub-GHz es igual de importante. En entornos semiurbanos, LoRaWAN suele alcanzar coberturas de 1 a 5 km, lo que facilita que una sola puerta de enlace atienda decenas de componentes distribuidos. Las señales sub-GHz penetran tierra, tapas de bóveda y concreto con mayor eficacia que las alternativas de 2.4 GHz, lo que mejora la confiabilidad en instalaciones enterradas o parcialmente protegidas. Las regulaciones ISM específicas de cada región son manejables porque las empresas de servicios públicos suelen operar dentro de una área geográfica definida, lo que reduce la carga de mantener múltiples variantes de firmware. Para los sistemas de agua distribuidos, la combinación de alcance de varios kilómetros, consumo de energía extremadamente bajo y tolerancia a cargas útiles pequeñas y poco frecuentes hacen de LoRaWAN la opción más práctica.

tanques de desalinización
depósito y estación de bombeo
tuberías de agua bidireccionales
planta de tratamiento de agua potable

Montaje antivibraciones

Motores industriales remotos

Los dispositivos LoRaWAN con arquitecturas BLE integradas son especialmente eficaces para sensores de vibración instalados en bombas remotas, sopladores y maquinaria rotativa que requieren monitoreo continuo de condición y diagnósticos periódicos en sitio. LoRaWAN proporciona la telemetría de largo alcance y baja velocidad necesaria para reportes rutinarios (niveles de vibración RMS, temperatura e indicadores de falla), a la vez que mantiene una vida útil de batería de varios años gracias a su operación de ciclo de trabajo ultrabajo.

 

Sin embargo, el análisis de vibraciones suele requerir interacciones de gran ancho de banda durante el mantenimiento. Es posible que los técnicos necesiten recuperar datos de formas de onda, ejecutar rutinas de calibración o actualizar firmware, tareas que superan la velocidad de transmisión de datos y la capacidad del ciclo de trabajo de LoRaWAN. BLE cubre esta necesidad al proporcionar conectividad de corto alcance y alta velocidad de transmisión solo cuando un técnico se encuentra presente en el sitio. La radio BLE permanece inactiva hasta que un técnico la activa en sitio, lo que conserva la vida útil de la batería y facilita flujos de diagnóstico más avanzados.

 

Este funcionamiento de doble modo permite que un solo dispositivo respalde tanto el monitoreo remoto como las operaciones de servicio local sin requerir otros componentes.

monitoreo de condiciones
central hidroeléctrica
aerogenerador

Entornos de operación

Los entornos de operación también influyen en la compatibilidad del protocolo, en particular en entornos industriales donde las temperaturas extremas, las carcasas metálicas y el ruido electromagnético pueden afectar la confiabilidad de la conexión. Los sensores instalados en entornos difíciles o peligrosos deben cumplir tanto con los requisitos de comportamiento de radiofrecuencia como con los de clasificación de seguridad. Tal y como se indica en la Guía de clasificación de zonas de riesgo, estas zonas son áreas en las que gases flamables, vapores o polvos combustibles pueden generar riesgos de explosión, y el equipo deben seleccionarse de acuerdo con la clasificación correspondiente de clase, división o zona. El BLE ofrece buen rendimiento en espacios interiores controlados y salas con gran número de equipos, mientras que el alcance de operación de baja frecuencia de LoRaWAN resulta ideal para entornos exteriores, remotos o parcialmente protegidos. Los dispositivos LoRaWAN que integran BLE ofrecen flexibilidad en instalaciones con distintos requisitos de alcance, pero deben certificarse para el entorno más exigente en el que operan.

divisor horizontal gris

Resumen

El BLE respalda flujos de trabajo dirigidos por técnicos y entornos con gran número de equipos, mientras que LoRaWAN facilita la telemetría de largo alcance y ultra bajo consumo de energía en áreas extensas. Los dispositivos LoRaWAN de TE Connectivity integran BLE para acceso local y combinan transmisión de datos remota con una interacción práctica en sitio. Como el alcance, el consumo de energía, la velocidad de datos y los límites regulatorios definen el rango operativo de cada dispositivo, seleccionar el protocolo adecuado desde las primeras etapas del diseño ayuda a que la vida útil de la batería, la flexibilidad de implementación y los flujos de mantenimiento se alineen con las exigencias reales de la aplicación.