termistores ntc

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE EL TERMISTOR NTC

Descripción general del producto

¿Qué es un termistor?

Por lo general, cuando se habla de un termistor, se hace referencia a un termistor de coeficiente de temperatura negativo (NTC). Un NTC es una resistencia térmica de alta sensibilidad fabricada con un material semiconductor compuesto a base de cerámica. Los termistores NTC se caracterizan por una reducción significativa y no lineal de la resistencia a medida que aumenta la temperatura dentro de su rango de operación. Por lo general, la resistencia cambia entre un 4 % y un 5 % por cada grado Celsius. Estos dispositivos ofrecen medición precisa de temperatura, respuesta térmica rápida y tamaño compacto, pero se limitan a un rango de funcionamiento más reducido (aproximadamente de 40 °C a +150 °C).

 

Existe otro tipo de termistor denominado termistor de coeficiente de temperatura positivo (PTC), que se utiliza más comúnmente como elemento calefactor.

¿Cuál es el tiempo de respuesta de un termistor NTC?

El tiempo de respuesta se define como el que se tarda en alcanzar el 62 % o una nueva temperatura y es en función de la masa. Cuanto más pequeño sea el sensor, más rápida será la respuesta. Un sensor discreto responderá más rápido que uno con carcasa de metal. El tiempo de respuesta típico para un sensor de termistor NTC es de < 15 segundos.

 

¿Cuál es la diferencia entre un termistor y un RTD?

Existen tecnologías claramente diferenciadas en el ámbito de los productos de control de temperatura. Cada tecnología tiene sus ventajas y desventajas y elegir la mejor para una aplicación específica dependerá de una serie de factores como el rango de temperatura, la precisión requerida, el tiempo de respuesta, el costo y muchos otros factores. Lo mejor es comprender todo lo posible sobre la aplicación para determinar qué producto o tecnología se adapta mejor.

 

¿Cuál es la estabilidad de un termistor NTC?

Por lo general, todos los termistores son estables a temperatura ambiente e inferiores. Los ciclos de temperatura afectan principalmente a la estabilidad durante ciclos de alta temperatura. Por ejemplo, si un componente en una aplicación cicla entre 25 °C y 100 °C con tiempos iguales en cada temperatura, después de un año de uso la deriva total será similar a la de operar a 100 °C durante seis meses. Otro factor que influye en la estabilidad de un termistor son los métodos de fabricación y los materiales de encapsulación. Los discos prensados encapsulados en vidrio y las perlas de vidrio ofrecen la mayor estabilidad.

¿Cuál es la resistencia del termistor a una temperatura determinada?

La regla general es utilizar un sensor de baja resistencia en aplicaciones de baja temperatura y un sensor de alta resistencia en aplicaciones de alta temperatura.  El objetivo es contar con un valor de resistencia operativo dentro del rango de temperatura de interés. 

¿Cuál es la mejor práctica para pegar un termistor a una superficie de metal?

Los adhesivos se utilizan en muchas aplicaciones para fijar un termistor y medir la temperatura de superficie. Un adhesivo térmicamente conductor, por lo general epoxi, ofrece resultados óptimos.

Entornos expuestos a la radiación

¿Por qué se exponen los termistores NTC a la radiación?

Los termistores NTC pueden exponerse a altos niveles de radiación por diversas razones: 

  • Las sondas para el monitoreo de pacientes suelen esterilizarse con altas dosis de radiación para eliminar los agentes bioactivos.
  • Las aplicaciones en el entorno espacial de satélites y naves espaciales exponen a los termistores a períodos prolongados de radiación cósmica o a la procedente de termopilas nucleares.
  • La industria nuclear utiliza sensores basados en termistores en diversos procesos para el control de la temperatura.

Por lo tanto, resulta importante comprender el impacto de diferentes niveles de radiación en el rendimiento y la confiabilidad de los dispositivos basados en termistores.