Sensores de desalineación de cintas transportadoras
Los sensores de desalineación de cintas transportadoras son sensores de temperatura o de contacto conectados a placas de desgaste que detectan problemas de desalineación en elevadores y cintas transportadoras. Cuando una cinta se desalinea o una polea entra en contacto con la placa, la temperatura del sistema aumenta y el sensor envía una señal al PLC (sensor de temperatura) o abre el contacto (termostato normalmente cerrado). Esta señal se utiliza para activar una alarma y apagar la máquina de inmediato. El polvo no afecta el funcionamiento del sensor, incluso cuando lo cubre por completo. Por lo general, los sensores se instalan a ambos lados de la cinta.
Características
- Sensor de temperatura o de contacto para detectar desalineaciones
- Detecta desalineaciones en elevadores y cintas transportadoras
- Sensor de acero inoxidable reforzado y resistente al desgaste
- Detección inmediata de desalineación
- Certificado para entornos con polvo combustible