Sensor de temperatura para rodamientos

El sensor de temperatura se utiliza en los rodamientos de los motores de las bandas transportadoras. Se desarrolló especialmente para prevenir y monitorear el sobrecalentamiento de los rodamientos, uno de los principales factores de riesgo de explosiones por polvo combustible durante el transporte de soya, trigo, azúcar y otros materiales. Cuenta con un engrasador para lubricar el rodamiento sin necesidad de retirar el sensor de la aplicación.

Son sensores de temperatura diseñados específicamente para instalarse en los rodamientos de los motores. Los sensores cuentan con un engrasador para lubricar el rodamiento sin necesidad de retirarlos. La longitud de la varilla es variable y debe especificarse al momento de la compra.

Características

  • Engrasador integrado para lubricación del rodamiento
  • Versión para rodamientos con y sin protección NR-12
  • Versión de platino PT100
  • Versión Ex para uso en la zona 20