Soluciones de control de potencia de especificación militar con tecnología SiC MOSFET
Los controladores de potencia de estado sólido KILOVAC ofrecen un rendimiento avanzado para numerosas aplicaciones exigentes en la industria aeroespacial y de defensa. Con tres clases de potencia escalables y ocho subclasificaciones programables, topología unidireccional de lado alto, protección contra sobrecorriente y sobretemperatura, estas unidades robustas cuentan con una carcasa de nylon resistente a impactos y ofrecen alta resistencia a las vibraciones.
Control de potencia de 270 V de corriente continua de última generación para aplicaciones aeroespaciales y de defensa
Nuestros controladores de potencia de estado sólido (SSPC) de alta tensión representan el más reciente avance en tecnología de manejo de energía para aplicaciones aeroespaciales. Diseñados para administrar de forma inteligente la energía en sistemas de 0 VDC a 600 VDC, estos controladores de potencia ofrecen conmutación inteligente, funciones avanzadas de protección y capacidades de monitoreo esenciales para aeronaves y plataformas de defensa modernas.
Nuestros SSPC pueden programarse y personalizarse para satisfacer necesidades específicas, tales como: conmutación bidireccional, versiones adaptadas a amperajes más altos o más bajos, optimizadas para más de 270 V, o para su uso en múltiples canales dentro de una PDU.
Características y ventajas clave
SSPC de 270 V de corriente continua
- 8 valores nominales de disparo configurables por software para cada clase
- Tiempo de respuesta a cortocircuitos inferior a 20 µs
- Función integrada de precarga y apagado progresivo
- Monitor de potencia integrado (tensión y corriente)
- Protección de entrada y salida según la norma MIL-STD-704/1275
- Cumplimiento de normas ambientales DO-160 y MIL-STD-461
- Microcontrolador inteligente de 16 bits
- Rendimiento completo con temperatura de la placa base de -55 °C a +85 °C
- Temperatura de la placa base de -55 °C a +105 °C con reducción de potencia
Aplicaciones
SSPC de 270 V de corriente continua
- Vehículos aéreos no tripulados
- aeronaves eléctricas de despegue y aterrizaje vertical
- Defensa en tierra
- Sistemas de defensa antimisiles
- Industria aeroespacial militar y comercial
e
e
e
e
e