Relevadores de HV: sellados herméticamente para ambientes hostiles
Los relevadores de alto voltaje son dispositivos electromecánicos cuyo propósito es cambiar a señales de alto voltaje (>1 kV) y aplicaciones de alta frecuencia. Estos relevadores están fuertemente aislados y están hechos de materiales fuertes para aumentar la vida útil del contacto. Los relevadores de alto voltaje se utilizan en muchos dispositivos técnicos que requieren voltajes que van hasta 10 000 V y corrientes de hasta 30 A. A diferencia de los relevadores convencionales, las bobinas de relevador de alto voltaje se encuentran fuera del vacío y más lejos de los contactos.
Fichas técnicas destacadas
Relevadores de alto voltaje (inglés)
Los relevadores de alto voltaje ofrecen una resistencia de contacto baja y estable durante el ciclo de vida de la pieza. Este tipo de relevador proporciona un rendimiento de relación tamaño-potencia muy bueno y ofrece clasificaciones de voltaje de hasta 70 kV de CC y clasificaciones de corriente de hasta 1000 amperios.Estos relevadores de sobrecarga están diseñados para interrumpir las cargas de CC mientras proporcionan una alta resistencia a los choques y vibraciones, y la capacidad de tolerar una amplia gama de temperaturas extremas. Si bien funcionan con los mismos principios que los relevadores electromecánicos, estos tienen características que admiten su uso en aplicaciones de alto voltaje. Los contactos suelen estar contenidos en un vacío rodeados con vidrio o cerámica. Esto evita que los contactos se arqueen. Los aspectos a considerar son las especificaciones de alto rendimiento del relevador, incluido el voltaje máximo y la resistencia dieléctrica. Los relevadores de alto voltaje se pueden montar de varias maneras, por ejemplo: soporte (o brida), riel DIN, montaje en panel, PCB y zócalo.
Relevadores de alto voltaje por marca y función
Esta nota de aplicación trata sobre los problemas relacionados con los métodos que se utilizan para desenergizar las bobinas de relevador electromagnético, en especial, cuando se utiliza un interruptor de estado sólido y sobre cómo afectan la vida útil del relevador. En principio, se ocupa del ciclo de desenergización del relevador y analiza: 1) La armadura y dinámica de conmutación del sistema de relevadores después de la desenergización de la bobina. 2) Cómo se producen los voltajes inducidos por la bobina. 3) Las técnicas para proteger el interruptor de estado sólido. 4) El efecto adverso de un diodo de supresión de bobina simple en la dinámica de conmutación del relevador y la vida útil del contacto. 5) La típica "adherencia" entre los contactos de acoplamiento y la capacidad reducida de desconectarse cuando se usa la supresión de diodos. 6) Cómo la adición de un diodo Zener al diodo común puede proporcionar tanto supresión de voltaje como un rendimiento de conmutación confiable. La desenergización o "caída" del relevador en los típicos relevadores tipo claqueta suele desarrollarse de la siguiente manera: a medida que se interrumpe el suministro de la bobina, el flujo magnético disminuye hasta el punto en que la fuerza de retención magnética decreciente (tratando de mantener la armadura asentada) cae por debajo de las fuerzas del resorte (tratando de desasentarla) y comienza la apertura de la armadura. A medida que continúa la apertura de la armadura, las fuerzas del resorte se reducen de acuerdo con la posición de la armadura. Sin embargo, la fuerza magnética contraria se reduce tanto con la posición de la armadura como con la disminución de la corriente de la bobina (las cuales reducen el flujo magnético de la bobina). A medida que se interrumpe la corriente eléctrica en una bobina de relevador, se puede generar un transitorio de voltaje inducido del orden de cientos o incluso miles de voltios a través de esa bobina a medida que su flujo magnético, que está unido por las vueltas de la bobina, colapsa. Este voltaje inducido, más el voltaje de alimentación de la bobina, aparece a través del conmutador de interrupción de la bobina en un circuito de conmutación en serie simple.
e
e
e