Relevadores de alta corriente: conexión y desconexión segura
Los relevadores de alta corriente son un tipo común de relevador electromecánico utilizado para conmutar y conducir altas corrientes. Esos relevadores a menudo se conectan directamente a los cables de carga mediante el atornillado de conexiones o montaje en marco de plomo. Hay versiones de enganche disponibles. Nuestros relevadores automotrices de alta corriente están diseñados para usar en baterías de vehículos, gestión de baterías, desconexión de baterías, sistemas de arranque y parada, calentadores eléctricos de alto rendimiento, accionamientos y bombas para voltajes del sistema de hasta 48 V y corrientes de hasta 200 A dentro del mercado automotriz. Los relés de alta corriente son ampliamente utilizados en camiones, autobuses y vehículos pesados, incluidos los vehículos agrícolas y los vehículos de construcción.
Características del producto
Relevadores automotrices de alta corriente
- Relevadores compactos para aplicaciones de energía.
 - Capacidades de conmutación de alta corriente
 - Amplia gama de aplicaciones específicas: gestión de la energía, desconexión de la batería, sistemas de arranque y parada, dirección asistida eléctrica.
 - Relevadores con funciones específicas como Set (Activado) y Reset (Desactivado) eléctrico y manual.
 - Versiones de enganche disponibles.