¿Qué es un disyuntor?

Un disyuntor es un interruptor eléctrico que se acciona de manera automática y está diseñado para proteger un circuito eléctrico de un exceso de corriente o un cortocircuito. La función principal de un disyuntor es interrumpir el flujo de corriente si se detecta una falla. De distintos tamaños, nuestros disyuntores ofrecen protección térmica y funcionamiento magnético-hidráulico de disparo libre, y pueden proteger algo tan pequeño como un electrodoméstico o tan grande como los circuitos de alto voltaje de toda una ciudad.

Amplio portafolio de disyuntores térmicos y magnéticos

Nuestros cortacircuitos ofrecen funcionamiento térmico por sobrecorriente y magnético-hidráulico de disparo libre. Para reanudar el funcionamiento normal, los disyuntores se pueden restablecer de manera manual o automática. Los disyuntores de protección térmica son sensibles a la temperatura, vienen unipolares y de doble polo, con retardo de tiempo fijo, función de pulsar para restablecer o conmutar, y son compactos. Los relevadores disyuntores con funcionamiento magnético e hidráulico no son sensibles a la temperatura. Contamos con modelos unipolares o multipolares, incluidos modelos de 2, 3 y 4 polos, con varios retrasos de tiempo y funciones de conmutación. Nuestros disyuntores se pueden apilar uno al lado del otro y están diseñados para utilizarse en diversas aplicaciones, como controles industriales, sistemas de aviación y marinos, sistemas HVAC, controles de piscina o spa, iluminación, equipos de prueba y medición, aparatos comerciales, dispositivos médicos y protección contra sobretensiones.