Transmisión de señal y de potencia

TE Connectivity cuenta con conectores de uso médico que están diseñados para entornos difíciles en los que toleran vibraciones, líquidos y procesos de esterilización.

Interfaz perfecta entre el cable y el conector. TE Connectivity cuenta con una solución integral y práctica de cables, ensambles de cables y conectores personalizados que se utilizan en sistemas de visualización para catéteres y diversos sistemas de diagnóstico por imagen. Nuestros conectores, cables y ensambles de cables están diseñados para interactuar sin problemas entre sí con diversos grados de complejidad, lo que mejora su rendimiento general. Ejemplos de las características de nuestros productos son un alto número de pines, hasta 612, fuerza de inserción nula, tamaño compacto, distancia corta entre pines, ciclo de vida útil de alta durabilidad y soluciones de conectores con blindaje que hacen posible generar, transmitir y retroalimentar energía, datos y señales.A continuación, se presentan nuestros conectores estándar. Para diseños personalizados, comunícate con nosotros.

CONECTORES

Plataforma de conectores VERSIO

Una plataforma de conectores especializada y diseñada para aplicaciones de dispositivos mínimamente invasivos, que hace posible transmitir energía eléctrica y señales analógicas para catéteres avanzados compactos.

Conector TC-ZIF

Un conector de 260 pines, de cable a PCB, de alta densidad y con fuerza de inserción nula (ZIF), cuyo tamaño compacto y confiabilidad, que ha sido demostrada al satisfacer las necesidades de la industria de 20,000 ciclos de acoplamiento, lo hacen óptimo para los sistemas de ultrasonido para diagnóstico inmediato (POCUS).

Conector de E/S para diagnóstico por imagen MP456

Un conector de alta densidad y basado en intercaladores que se utiliza en sistemas avanzados de diagnóstico por imagen. Con 20,000 ciclos de acoplamiento para cumplir con las normas de la industria, el MP456P es ideal para equipos de medicina móviles de alta calidad.

Conector Hasaki de 38 posiciones

Este es un conector de 38 pines con un elevado número de contactos, que cumple con una especificación de conexión/desconexión de 10,000 y tiene capacidad para transmitir señales digitales a alta velocidad. Además, se desarrolló para utilizarse con sistemas de ultrasonido portátiles u otros dispositivos médicos portátiles de diagnóstico inmediato (PoC).

MATERIALES TÉCNICOS

Conectores de alto número de canales: Seminario web de Device Talks
48 minutos

Los catéteres de diagnóstico por imagen se utilizan cada vez más en diversas aplicaciones terapéuticas porque se ha comprobado en la práctica que reducen la duración de un procedimiento y mejoran la eficacia de un tratamiento. En consecuencia, la creciente demanda de estos dispositivos ha requerido avances en el rendimiento del diagnóstico por imagen. En este seminario web, conocerás la plataforma de conectores que TE Connectivity diseñó para aplicaciones de desarrollo de catéteres, así como nuestro enfoque, conocimiento sobre aplicaciones y experiencia en ingeniería de desarrollo de componentes para catéteres de diagnóstico por imagen.

Conectores de alto número de canales: Seminario web de Device Talks
48 minutos

Los catéteres de diagnóstico por imagen se utilizan cada vez más en diversas aplicaciones terapéuticas porque se ha comprobado en la práctica que reducen la duración de un procedimiento y mejoran la eficacia de un tratamiento. En consecuencia, la creciente demanda de estos dispositivos ha requerido avances en el rendimiento del diagnóstico por imagen. En este seminario web, conocerás la plataforma de conectores que TE Connectivity diseñó para aplicaciones de desarrollo de catéteres, así como nuestro enfoque, conocimiento sobre aplicaciones y experiencia en ingeniería de desarrollo de componentes para catéteres de diagnóstico por imagen.

Caracterización eléctrica de conexiones de alta velocidad: Seminario web de Device Talks
55 minutos

¿Cómo se adapta un cable para electrodomésticos a un dispositivo médico? La inspiración se origina en cualquier parte y los ingenieros de TE Connectivity trabajaron tanto en aplicaciones eléctricas como mecánicas para crear cables de alta velocidad que son lo suficientemente robustos y flexibles para los dispositivos médicos. Eugene Mayeskiy, ingeniero principal de desarrollo, habla sobre la caracterización eléctrica de las conexiones de alta velocidad, desde la reducción de diafonía hasta las tendencias del mercado.

Caracterización eléctrica de conexiones de alta velocidad: Seminario web de Device Talks
55 minutos

¿Cómo se adapta un cable para electrodomésticos a un dispositivo médico? La inspiración se origina en cualquier parte y los ingenieros de TE Connectivity trabajaron tanto en aplicaciones eléctricas como mecánicas para crear cables de alta velocidad que son lo suficientemente robustos y flexibles para los dispositivos médicos. Eugene Mayeskiy, ingeniero principal de desarrollo, habla sobre la caracterización eléctrica de las conexiones de alta velocidad, desde la reducción de diafonía hasta las tendencias del mercado.