Tubos termorretráctiles de una sola pared
RPT-120 es un tubo termorretráctil semi rígido e imprimible, diseñado para tuberías y arneses de cables con formas complejas, que ofrece alta conformabilidad, protección mecánica, alivio de tensión y un acabado de alta calidad para entornos exigentes en vehículos.
Centro de materiales técnicos y de ingeniería sobre tubos termorretráctiles
Bienvenido al Centro de recursos de ingeniería de tubos termorretráctiles de TE Connectivity donde encontrarás información técnica, documentación de ingeniería y guías de aplicación sobre nuestros tubos termorretráctiles líderes en la industria.
Descripción general
TE Connectivity presenta RPT-120, un tubo termorretráctil semi rígido avanzado diseñado para proteger tuberías y arneses de cables en entornos exigentes en vehículos. Está diseñado para funcionar en geometrías complejas y ofrece alta conformabilidad y cobertura confiable en curvaturas, radios y formas irregulares. Su diseño resistente ofrece un acabado uniforme y profesional, y puede imprimirse para identificar componentes con facilidad después de la contracción. Con un amplio rango de temperatura nominal y contracción uniforme, RPT-120 ofrece una solución de protección robusta para líneas HVAC, arneses de cables y otros componentes que requieren protección mecánica confiable, rendimiento estable e instalación eficiente.
Características
- Diseño con cubierta exterior de poliolefina semi rígida reticulada que ofrece mayor resistencia mecánica.
- Alta conformabilidad que logra una cobertura uniforme en curvaturas y geometrías complejas.
- Funciona de 40 °C a +120 °C y mantiene un rendimiento estable en entornos automotrices exigentes.
- Rangos de contracción de 2:1 y 3:1 que cubren una amplia variedad de diámetros y reducen la complejidad del inventario.
Ventajas
- Garantiza protección confiable en geometrías complejas y reduce el riesgo de daño en los componentes.
- Mejora la durabilidad con resistencia a la abrasión y reduce el mantenimiento y el riesgo de falla.
- Mejora los arneses de cables con alivio de tensión y protege tuberías y empalmes contra daño físico y vibración.
- Proporciona identificación impresa permanente que resiste el proceso de contracción, reduce errores de instalación y mejora la precisión.
- Optimiza la uniformidad del acabado y reduce el tiempo total del proceso al eliminar pasos adicionales.