Diseñados para entornos exigentes en sistemas automotrices, los tubos termorretráctiles ofrecen protección mecánica robusta donde la durabilidad y la confiabilidad son indispensables. En los vehículos actuales, donde aumenta la densidad de cableado y los componentes se exponen a vibración, abrasión y espacios reducidos, la protección mecánica efectiva resulta clave para evitar daños en el aislamiento, fallas eléctricas y reparaciones costosas. Diseñados para tolerar las condiciones exigentes en el compartimento del motor, los materiales avanzados protegen arneses de cables, conectores y componentes críticos en todo el vehículo. Con rangos de contracción optimizados, espesor de pared uniforme y formulaciones de polímeros de alto rendimiento, el tubo garantiza encapsulado seguro e integridad a largo plazo, incluso en zonas con espacio limitado o alta temperatura. Ya sea en tren motriz, chasis o electrónica de carrocería, ofrece una solución comprobada y rentable para aumentar la resistencia mecánica y alargar la vida útil en aplicaciones automotrices exigentes.
Grupo de productos
Maquinaria para procesamiento de tubos termorretráctiles
La maquinaria para procesamiento de tubos termorretráctiles de TE Connectivity proporciona temperaturas de calentamiento, rendimiento y mecanismos de control óptimos para proteger los empalmes en entornos difíciles.
Más información
Grupo de productos
Tubos VOLINSU: tubo termorretráctil para alta tensión en vehículos eléctricos
La línea de tubos VOLINSU de TE Connectivity provee aislamiento eléctrico, protección mecánica y contra la tensión y sellado ambiental y está disponible en tubos de una sola pared y de pared doble.
Más información