Solicitud de muestras de productos para protección mecánica automotriz

Muestras gratis y productos para evaluar en aplicaciones reales.

Solicitud de muestras

Elige cualquiera de los siguientes artículos y añádelos al carrito para recibirlos con envío directo.

RÁPIDO Y SENCILLO

Explora TE.com para solicitar muestras gratis y encontrar productos para evaluarse en aplicaciones reales.

 

  • Fácil de encontrar: Haz tu selección a continuación
  • Recibe muestras gratuitas en 3 días en todo el mundo a 62 países. TE Connectivity incurrirá los gastos de envío, impuestos y aranceles (donde lo permita la ley).
  • Se requiere registro: en el enlace Recursos (esquina superior derecha) podrás crear una cuenta

Solicitar muestras

Número de parte
Descripción de la parte
2534214002 AP-2000-6-0-SP
9699594002 AP-2000-10-0-SP
6405934002 AP-2000-8-0-SP
8274594001 AP-2000-NR101-0-SP

Solicitar muestras

Número de parte
Descripción de la parte
6979344003 HFT5000-30/15-0-SP
7480624003 HFT5000-70/35-0-SP
2065124003 HFT5000-20/10-0-SP
8274594001 HFT5000-60/30-0-SP
1077624003 HFT5000-25/12-0-SP
934444003 HFT5000-40/20-0-SP
A619664001 HFT5000-100/50-0-SP
9615924003 HFT5000-34/17-0-SP
F944854003 HFT5000-6/3-0-SP
9636344003 HFT5000-80/40-0-SP
6203684003 HFT5000-50/25-0-SP

Solicitar muestras

Número de parte    Descripción de la parte          
NB11022001 ATUM-4/1-0-STK
NB11382001 ATUM-52/13-0-STK
NB08994001 ATUM-12/3-0-SP
NB10132001 ATUM-24/6-0-STK
NB10802001 ATUM-32/8-0-STK
NB11784001 ATUM-8/2-0-SP
NB09654001 ATUM-19/4-0-SP
NB11354001 ATUM-52/13-0-SP
NB10114001 ATUM-24/6-0-SP
NB09012001 ATUM-12/3-0-STK
NB09524001 ATUM-16/4-0-SP
NB11014001 ATUM-4/1-0-SP
NB11802001 ATUM-8/2-0-STK
NB09542001 ATUM-16/4-0-STK
NB09662001 ATUM-19/4-0-STK
5674734006 ATUM-19/6-X-SP
3000814006 ATUM-6/2-X-SP
NB10602001 ATUM-3/1-0-STK
NB12034001 ATUM-9/3-0-SP
NB10594001 ATUM-3/1-0-SP
NB12042001 ATUM-9/3-0-STK
NB09952001 ATUM-19/6-0-STK
NB11234001 ATUM-40/13-0-SP
9264634014 ATUM-12/4-X-SP
NB10364001 ATUM-24/8-0-SP
NB10892001 ATUM-4.5/1.5-0-STK
NB11644001 ATUM-6/2-0-SP
NB11652001 ATUM-6/2-0-STK
NB09304001 ATUM-12/4-0-SP
NB09312001 ATUM-12/4-0-STK
NB09944001 ATUM-19/6-0-SP
NB10372001 ATUM-24/8-0-STK
NB11242001 ATUM-40/13-0-STK