Tubos BIOFUSE: Soluciones de sellado de empalme de bioinnovación (BISS)
BISS (Soluciones de sellado de empalme de bioinnovación) es el primer tubo termorretráctil innovador de origen biológico del portafolio de tubos BIOFUSE de TE Connectivity. BISS está diseñado para ofrecer excelente alivio de tensión, aislamiento eléctrico, sellado ambiental, alta retardancia a la flama y una alta capacidad de contracción, equivalentes al rendimiento y las características de dos productos automotrices actuales de sellado de empalme de TE Connectivity: ES2000 y RBK-ILS.
BISS está diseñado para ofrecer excelente alivio de tensión, aislamiento eléctrico, sellado contra el medio ambiente, alta retardación a la flama y alto rango de contracción, que son equivalentes al rendimiento y las características de dos productos automotrices de sellado de empalme de TE Connectivity ya existentes: ES2000 y RBK-ILS.
El tubo BISS seguirá contando con una excelente capacidad de sellado por el adhesivo termofusible que fluye dentro y alrededor de las configuraciones de empalme y de cable para evitar que la humedad y los fluidos entren en el tubo durante la aplicación, lo que podría causar corrosión y daños mecánicos.
Además, BISS continúa proporcionando excelente alivio de tensión y protección contra impactos en las configuraciones de cables y empalmes, así como el más alto nivel de aislamiento y protección, lo que permite que BISS opere con el rendimiento especificado durante la vida útil definida para la aplicación.
Aplicaciones
- Sellado de empalme en línea
- Aislamiento eléctrico de empalmes, terminaciones y componentes de cables
- Configuraciones de empalme de múltiples cables (hasta 7 cables por aplicación)
Características
- Alta resistencia a la flama
- Libre de halógenos
- Índice de flamabilidad: ASTM D2671, procedimiento B
- Conforme a REACH y RoHS
- Cumple con CA PROP 65
- El rango de contracción de 4:1 hace posible que unos pocos tamaños cubran una amplia gama de diámetros de empalmes y de componentes
Ventajas
- Los productos de origen biológico tienen una huella de carbono menor que los productos convencionales
- Excelente sellado contra el medio ambiente
- Protección contra ingreso de humedad y fluidos.
- Prevención contra la corrosión
- Adecuado para resistir diversos fluidos automotrices.
- Excelente alivio de tensión contra impactos para los de empalmes y cables
- Proporciona un excelente aislamiento eléctrico para evitar daños y prolongar el rendimiento de los empalmes
Grupo de productos
Maquinaria para procesamiento de tubos termorretráctiles
La maquinaria para procesamiento de tubos termorretráctiles de TE Connectivity proporciona temperaturas de calentamiento, rendimiento y mecanismos de control óptimos para proteger los empalmes en entornos difíciles.
Acceder ahora