Tubos BIOFUSE

BCTT es un tubo retardante a la flama y con adhesivo, fabricado con poliolefina modificada de base biológica y tratada con irradiación. BCTT es la alternativa ecológica a los tubos BATTU, ya que ofrece el mismo nivel de funcionalidad y rendimiento, y reduce el impacto en el medioambiente.

El tubo termorretráctil BCTT es de origen biológico, retardante a la flama y con adhesivo. Está fabricado con poliolefina de base biológica modificada y un recubrimiento interior de adhesivo termoplástico que mejora el sellado y la protección del cable. BCTT es la alternativa ecológica a los tubos BATTU, ya que ofrece el mismo nivel de funcionalidad y rendimiento, y reduce el impacto en el medioambiente.

Está diseñado específicamente para aplicaciones de cable a terminal en condiciones extremas y brinda aislamiento eléctrico confiable, protección mecánica y alta resistencia a la humedad. 

El BCTT es un tubo semirrígido que brinda un grado funcional de alivio de tensión y alcanza temperaturas de operación de hasta 125 °C. Además, su tamaño se ha optimizado para aplicaciones rápidas con el fin de agilizar los procesos de producción. 

Aplicaciones

  • Conexión de cable a terminal    
  • Aplicaciones de cable de alimentación a terminal      
  • Para calibres de cable de 16 a 120 mm² (6 a 4/0 AWG)

Características

  • Cubierta de poliolefina de base biológica 
  • Pared interior con adhesivo termoplástico
  • Con voltaje nominal de 600 V y fuerza dieléctrica de 19,700 V/mm para ofrecer aislamiento eléctrico sobresaliente.
  • Retardante a la flama según la norma ISO 6722-1   
  • Temperatura mínima de contracción: 110 °C [230 °F]   
  • Temperatura de contracción total: 135 °C [275 °F]   
  • Temperatura de funcionamiento: de -40 °C a 125 °C [de -40 °F a 257 °F]

Mercados

  • Vehículos industriales y comerciales      
  • Automóviles   
  • Vehículos recreativos  
  • Maquinaria de construcción y agrícola
  • Vehículos militares 

Ventajas

  • Reduce la huella de carbono (CFP) en comparación con los productos tradicionales.  
  • La cubierta semirrígida brinda protección mecánica contra la abrasión y la flexión    
  • El recubrimiento adhesivo se fija en distintos materiales base y protege contra la entrada de humedad
  • Sello resistente a la humedad   
  • Con rango de contracción aproximado 2:1 para cables de alimentación de 16 a 120 mm² (calibres 6 AWG a 4/0 AWG) y terminales, facilita un armado rápido y eficiente.     
  • Resiste los líquidos automotrices más comunes   
  • Ofrece protección mecánica para mayor confiabilidad

 

logotipo-combinado
Tubos de base biológica para aplicaciones de cable a terminal
Play video

  

Tubos de base biológica para aplicaciones de cable a terminal