Tubos BIOFUSE BICAP
El tubo BIOFUSE BICAP (Bio Innovation Cap) de TE connectivity es una alternativa biológica a la línea ES-Cap en color negro que ofrece el mismo nivel de funcionalidad y rendimiento y reduce el impacto medioambiental. Proporciona un sellado ambiental robusto en los empalmes de cierre y evita daños eléctricos en la aplicación por fluidos automotrices y humedad.
BICAP (Bio Innovation Cap) es otro producto parte del portafolio de tubos BIOFUSE, fabricado con material polimérico de base biológica. El BICAP es una alternativa biológica a la línea ES-Cap en color negro. que ofrece el mismo nivel de funcionalidad y rendimiento y reduce el impacto medioambiental.
BICAP está diseñado para ofrecer excelente alivio de tensión, aislamiento eléctrico, sellado contra el medio ambiente, alta retardación a la flama y alto rango de contracción.
El tubo sella y protege empalmes finales en áreas de impacto en aplicaciones de vehículos, ofreciendo mayor protección contra empalmes directos y terminaciones de cable expuestos.
El tubo BICAP cuenta con una excelente capacidad de sellado por el adhesivo termofusible que fluye dentro y alrededor de las configuraciones de empalme y de cable de extremo para evitar que la humedad y los líquidos entren en la tapa durante la aplicación, lo que podría causar corrosión y daños mecánicos.
lo que garantiza que el tubo BICAP funcione con el rendimiento especificado durante la vida útil de la aplicación.
Aplicaciones
- Empalmes de cierre y de punta
- Configuraciones de empalme para múltiples cables
- Empalmes de cierre y terminaciones para múltiples cables
Características
- Poliolefina de base biológica modificada por irradiación
- Alta resistencia a la flama (halogenado)
- Conforme a REACH y RoHS
- Ideal para diversos líquidos del vehículo
- Temperatura máxima de funcionamiento hasta 125 °C
- Cumple con CA PROP 65
- Certificado UL224
Ventajas
- Los productos de origen biológico tienen una huella de carbono menor que los productos convencionales
- Buen aislamiento eléctrico
- Excelente alivio de tensión
- Excelente resistencia a la abrasión
- Adhesivo líquido con alto punto de fusión para sellado entre y dentro de configuraciones de cables y empalmes en espacios reducidos.

Grupo de productos
Maquinaria para procesamiento de tubos termorretráctiles
La maquinaria para procesamiento de tubos termorretráctiles de TE Connectivity proporciona temperaturas de calentamiento, rendimiento y mecanismos de control óptimos para proteger los empalmes en entornos difíciles.
Acceder ahora