Soluciones más inteligentes

Las unidades de control para entrada en subestaciones eléctricas Kries de TE Connectivity son indicadores de falla avanzados con capacidad de control remoto integrada y están diseñadas para aplicaciones en subestaciones eléctricas secundarias de 3 a 52 kV.

Las unidades de control para la entrada en subestaciones eléctricas Kries de TE Connectivity proporcionan monitoreo en tiempo real, detección de fallas y control remoto para subestaciones eléctricas secundarias y redes de distribución subterráneas. Estos sistemas avanzados mejoran la transparencia y confiabilidad de la red mediante el monitoreo continuo de los parámetros de potencia y son accesibles tanto in en sitio como a distancia a través de la integración SCADA.

Estas unidades no solo detectan fallas, sino que también manejan la distribución de energía de manera inteligente, al desviarla automáticamente de un alimentador primario a una fuente de reserva durante los cortes o el mantenimiento y conservando los sistemas eléctricos en funcionamiento. Con el monitoreo de la calidad de la energía (PQ) y de las perturbaciones, así como a la compatibilidad con múltiples protocolos de comunicación, las fallas se resuelven con más rapidez, se reduce el tiempo de inactividad y se optimiza la eficiencia de la red, lo que garantiza un suministro eléctrico continuo y confiable a la vez que reduce los costos operativos.

Play video
Play video

Nuestras soluciones

red inteligente
Seminario web: Vencemos los retos de la integración de la red moderna